Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEYG25LV6A-150B-RA
Teilenummer
|
---|
LEYG25LV6A-150B-RA |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Lagertyp | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,685.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Mitgeliefert | 101 bis 200 | 131 | 900 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | With lock | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Stangen | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Positionserkennung | Absolut | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Betriebsumgebung | Standard | Wiederholgenauigkeit(µm) | ±20 | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Accuracy | Basic Type | Leitfaden-Option | Keine |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Stangenantrieb mit Führung LEYG Serie AC-Servomotor LECY□, die Teilenummer ist LEYG25LV6A-150B-RA.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEYG25LV6A-150B-RA.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Lagertyp
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEYG25LDV6B-50B |
LEYG25LDV6B-50B-RAM2H |
LEYG25LV6A-150-S3 |
LEYG25LV6A-200-S3 |
LEYG25LV6A-50-S3 |
LEYG25LV6B-200B-S5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Lagertyp |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,893.51 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 15 | 6 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 255 | 450 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | ||
3,770.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 15 | 6 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 255 | 450 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | In-line | With lock | Roboterkabel (Biegewiderstand) | 10 | LECYM2-V5 (Kompatibel mit MECHATROLINK-II) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Kugellagerführung | ||
1,898.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 150 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | 900 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Standardkabel | 3 | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | ||
1,898.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | 900 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Standardkabel | 3 | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | ||
1,734.41 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 10.1 bis 20.0 | 18 | 5.1 bis 10.0 | 7 | 12 | Nicht im Lieferumfang | 101 bis 200 | 131 | 900 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | None | Standardkabel | 3 | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung | ||
2,366.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 20.1 bis 50.0 | 50 | 20.1 bis 50.0 | 15 | 6 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 255 | 450 | 25 | AC-Servomotor (100 W) | Obere Falte | With lock | Standardkabel | 5 | Kein Fahrer | Without cable | Kugellagerführung |