Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11-LEFS16A-250
Teilenummer
|
---|
11-LEFS16A-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Vakuumeingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
982.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Schrittmotor | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Regler/ Treiber | - | Linke Seite |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- |
Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Loch für Positionierungsstift | Unterseite des Gehäuses B | Typ | Clean Series (Vakuumtyp) |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, Kugelgewindetrieb, saubere Spezifikationen, Serie 11-LEFS, die Teilenummer ist 11-LEFS16A-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11-LEFS16A-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Controller/driver mounting method
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Tisch Länge L1(mm)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Size
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Vakuumeingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11-LEFS16A-200 |
11-LEFS16A-200-R1AN1 |
11-LEFS16A-200-R3 |
11-LEFS16A-250B |
11-LEFS16A-300 |
11-LEFS16A-300-R1AP1D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | Vakuumeingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
950.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Schrittmotor | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Regler/ Treiber | - | Linke Seite | ||
1,267.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | 5.1 bis 10.0 | 9 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | NPN | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 88.2 | 72 | ±20 | 500 | 16 | Schrittmotor | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung | Linke Seite | ||
1,068.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 200 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Schrittmotor | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 3 | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Regler/ Treiber | - | Linke Seite | ||
1,192.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 250 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Mitgeliefert | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Schrittmotor | With lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Regler/ Treiber | - | Linke Seite | ||
982.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | - | - | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | Nicht im Lieferumfang | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | - | - | 72 | ±20 | - | 16 | Schrittmotor | Without lock | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Regler/ Treiber | - | Linke Seite | ||
1,320.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 5.1 bis 10.0 | 9 | 0 bis 2.0 | 2 | 10 | PNP | 39.4 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 88.2 | 72 | ±20 | 500 | 16 | Schrittmotor | Without lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 1.5 | LECPA (Impulseingabemodell) | 1.5 | DIN-Schiene> | Linke Seite |