Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11-LEJS63S3A-300
Teilenummer
|
---|
11-LEJS63S3A-300 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Vakuumeingang | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,538.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 300 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 1,200 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Linke Seite |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Antriebsverfahren | Kugelgewindetrieb gerollt |
---|---|---|---|---|---|
Führung | Mitgeliefert | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang | Betriebsumgebung | Standard |
Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 | Typ | Clean Series (Vakuumtyp) |
Sie befinden sich auf der Seite für Aktoren Linear / Elektrischer Stellantrieb, hochsteif, Kugelgewindetrieb, Serie 11-LEJS, LECS□, die Teilenummer ist 11-LEJS63S3A-300.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11-LEJS63S3A-300.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
Positionserkennung
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Wiederholgenauigkeit(µm)
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Accuracy
Motor type
Motor options
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Vakuumeingang
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
11-LEJS40S6B-400B-R5B2H |
11-LEJS63S3A-1000 |
11-LEJS63S3A-1000BD |
11-LEJS63S3A-400 |
11-LEJS63S3A-500BD |
11-LEJS63S3B-1200 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Steigung (mm) | Positionserkennung | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Wiederholgenauigkeit (µm) | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Accuracy | Motor type | Motor options | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Vakuumeingang |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4,331.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 50.1 bis 100.0 | 55 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 8 | Absolut | 105 | Mitgeliefert | 501 bis 1000 | 539 | 160 | ±20 | 600 | 40 | Basic Type | AC-Servomotor (100 W) | With lock | Roboterkabel (biegefestes Kabel) | 5 | LECSB2-S5 (Impulseingangstyp) | Ohne Kabel (nur Stecker) | Linke Seite | ||
3,621.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 600 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Linke Seite | ||
4,055.03 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,000 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | Inkremental- | 129 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 600 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Linke und rechte Seite | ||
2,681.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | 400 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 1,200 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Linke Seite | ||
3,166.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 500 | 20.1 bis 50.0 | 45 | 5.1 bis 10.0 | 10 | 20 | Inkremental- | 129 | Mitgeliefert | 301 bis 500 | 441 | 172 | ±20 | 1,200 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | With lock | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Linke und rechte Seite | ||
3,982.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 1,200 | 50.1 bis 100.0 | 85 | 10.1 bis 20.0 | 20 | 10 | Inkremental- | 129 | Nicht im Lieferumfang | 501 bis 1000 | 833 | 172 | ±20 | 210 | 63 | Basic Type | AC-Servomotor (200 W) | None | Without cable | Without cable | Kein Fahrer | Without cable | Linke Seite |