Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LESH8RAK-50S-R56P1D
Teilenummer
|
---|
LESH8RAK-50S-R56P1D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,725.20 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 0.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 4 | PNP | 32 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 11 | 111 | Staubgeschützt | 200 | 8 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> |
Loading...
Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten | Korpus | Ausführung | Schlitten | Führung | Mitgeliefert |
---|---|---|---|---|---|
Stromversorgung | 24 V DC | Positionserkennung | Inkremental- | Entstörfilter | Nicht im Lieferumfang |
Wiederholgenauigkeit(µm) | ±50 | Anzahl der Tische | 1 Stk. | Betriebstemperaturbereich(°C) | 5::40 |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Schiebetisch mit hoher Steifigkeit, Serie LESH, die Teilenummer ist LESH8RAK-50S-R56P1D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LESH8RAK-50S-R56P1D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Antriebsverfahren
Ausführung
Nabe(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)(kg)
Steigung(mm)
E/A-Modul
Tisch, Breite W1(mm)
Bremse
Max. Anpresskraftbereich(N)
Max. Anpresskraft(N)
Tisch Länge L1(mm)
Betriebsumgebung
Maximal Geschwindigkeit(mm/sec)
Size
Motor type
Motor mounting position
Motor options
Mounting support
Step data (points)
Actuator/cable type
Actuator cable length(m)
Controller/driver type
I/O cable length / communication plug(m)
Controller/driver mounting method
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LESH16DAJ-100B |
LESH16DAJ-100B-R36P1D |
LESH16DAJ-100BS-R36P1D |
LESH8RAK-75 |
LESH8RAK-75-R16P |
LESH8RAK-75-R16P1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Nabe (mm) | Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Horizontal) (kg) | Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal) (kg) | Max. transportierbare Masse (Vertikal) (kg) | Antriebsverfahren | Steigung (mm) | E/A-Modul | Tisch, Breite W1 (mm) | Bremse | Max. Anpresskraftbereich (N) | Max. Anpresskraft (N) | Tisch Länge L1 (mm) | Betriebsumgebung | Maximal Geschwindigkeit (mm/sec) | Size | Motor type | Motor mounting position | Motor options | Mounting support | Step data (points) | Actuator/cable type | Actuator cable length (m) | Controller/driver type | I/O cable length / communication plug (m) | Controller/driver mounting method |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,350.17 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | 0 bis 2.0 | 1 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 10 | Nicht im Lieferumfang | 45 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 20 | 191.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
1,935.33 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | 0 bis 2.0 | 1 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 10 | PNP | 45 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 20 | 191.5 | Standard | 400 | 16 | Servomotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,944.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 2.1 bis 5.0 | 2.5 | 0 bis 2.0 | 1 | [Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen | 10 | PNP | 45 | Mitgeliefert | 0 bis 100 | 20 | 191.5 | Staubgeschützt | 400 | 16 | Servomotor | Inline- Art des Motors / D-Modell | With lock | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 3 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | DIN-Schiene> | ||
1,110.43 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 0.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 4 | Nicht im Lieferumfang | 32 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 11 | 137 | Standard | 200 | 8 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | - | Without cable | Without cable | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | - | ||
1,531.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 0.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 4 | PNP | 32 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 11 | 137 | Standard | 200 | 8 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 1.5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | Ohne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder) | Schraubmontage-Ausführung | ||
1,594.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 75 | 0 bis 2.0 | 2 | 0 bis 2.0 | 0.5 | [Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen | 4 | PNP | 32 | Nicht im Lieferumfang | 0 bis 100 | 11 | 137 | Standard | 200 | 8 | Servomotor | Grundmodell / R-Modell | Keine Optionen | Ohne Seitenhalter | 64 | Roboterkabel | 1.5 | LECA6 (Schrittdateneingangstyp) | 1.5 | Schraubmontage-Ausführung |