Elektrischer Schiebetisch mit hoher Steifigkeit, Serie LESH (Teilenummern - CAD Download)

Elektrischer Schiebetisch mit hoher Steifigkeit, Serie LESH
Integrierte Umlauf-Linearführung mit integrierter Führungsschiene und Tisch.
[Eigenschaften]
·kompakt, platzsparend
·61 %ige Verringerung des Volumens
·Eingebauter Motor im Gehäuse
·Symmetrischer L-Typ: Die Position des Tisches und des Kabels ist entgegengesetzt zu der des R-Typs, was den Gestaltungsspielraum erweitert.
·Motor gerade Typ D: Breitenmaß verkürzt, MAX. 45 % reduziert

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite von hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

LESH8RAK-50-R56P3

Teilenummer
LESH8RAK-50-R56P3
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Antriebsverfahren Steigung
(mm)
E/A-Modul Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Betriebsumgebung Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Mounting support Step data (points) Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method

1,717.47 €

1 26 Arbeitstage 500 bis 2.020 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen4PNP32Nicht im Lieferumfang0 bis 10011111Standard2008ServomotorGrundmodell / R-ModellKeine OptionenOhne Seitenhalter64Roboterkabel5LECA6 (Schrittdateneingangstyp)3Schraubmontage-Ausführung

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Hauptgehäuse / Peripheriekomponenten Korpus Ausführung Schlitten Führung Mitgeliefert
Stromversorgung 24 V DC Positionserkennung Inkremental- Entstörfilter Nicht im Lieferumfang
Wiederholgenauigkeit(µm) ±50 Anzahl der Tische 1 Stk. Betriebstemperaturbereich(°C) 5::40

Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer Schiebetisch mit hoher Steifigkeit, Serie LESH, die Teilenummer ist LESH8RAK-50-R56P3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LESH8RAK-50-R56P3.

Produktvarianten

Teilenummer
LESH16DAJ-100B
LESH16DAJ-100B-R36P1D
LESH16DAJ-100BS-R36P1D
LESH8RAK-50-R56P3D
LESH8RAK-50-R56P5D
LESH8RAK-50-R8
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Nabe
(mm)
Max. transportierbarer Massenbereich (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Horizontal)
(kg)
Max. transportierbarer Massenbereich (Vertikal)
(kg)
Max. transportierbare Masse (Vertikal)
(kg)
Antriebsverfahren Steigung
(mm)
E/A-Modul Tisch, Breite W1
(mm)
Bremse Max. Anpresskraftbereich
(N)
Max. Anpresskraft
(N)
Tisch Länge L1
(mm)
Betriebsumgebung Maximal Geschwindigkeit
(mm/sec)
Size Motor type Motor mounting position Motor options Mounting support Step data (points) Actuator/cable type Actuator cable length
(m)
Controller/driver type I/O cable length / communication plug
(m)
Controller/driver mounting method

1,350.17 €

1 26 Arbeitstage 1002.1 bis 5.02.50 bis 2.01[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen10Nicht im Lieferumfang45Mitgeliefert0 bis 10020191.5Standard40016ServomotorInline- Art des Motors / D-ModellWith lockOhne Seitenhalter-Without cableWithout cableOhne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

1,935.33 €

1 26 Arbeitstage 1002.1 bis 5.02.50 bis 2.01[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen10PNP45Mitgeliefert0 bis 10020191.5Standard40016ServomotorInline- Art des Motors / D-ModellWith lockOhne Seitenhalter64Roboterkabel3LECA6 (Schrittdateneingangstyp)1.5DIN-Schiene>

1,944.36 €

1 26 Arbeitstage 1002.1 bis 5.02.50 bis 2.01[Miniaturgewindetriebe] Gleitschraube + Riemen10PNP45Mitgeliefert0 bis 10020191.5Staubgeschützt40016ServomotorInline- Art des Motors / D-ModellWith lockOhne Seitenhalter64Roboterkabel3LECA6 (Schrittdateneingangstyp)1.5DIN-Schiene>

1,743.43 €

1 26 Arbeitstage 500 bis 2.020 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen4PNP32Nicht im Lieferumfang0 bis 10011111Standard2008ServomotorGrundmodell / R-ModellKeine OptionenOhne Seitenhalter64Roboterkabel5LECA6 (Schrittdateneingangstyp)3DIN-Schiene>

1,754.54 €

1 26 Arbeitstage 500 bis 2.020 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen4PNP32Nicht im Lieferumfang0 bis 10011111Standard2008ServomotorGrundmodell / R-ModellKeine OptionenOhne Seitenhalter64Roboterkabel5LECA6 (Schrittdateneingangstyp)5DIN-Schiene>

1,489.39 €

1 26 Arbeitstage 500 bis 2.020 bis 2.00.5[Miniaturgewindetriebe] Schiebeschraube + Riemen4Nicht im Lieferumfang32Nicht im Lieferumfang0 bis 10011111Standard2008ServomotorGrundmodell / R-ModellKeine OptionenOhne Seitenhalter-Roboterkabel8Ohne Regler/ TreiberOhne Kabel (ohne Art der Kommunikation Steckverbinder)-

Technischer Support