Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEHZ40K2-30-R3C918
Teilenummer
|
---|
LEHZ40K2-30-R3C918 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Umgebung, Anwendungen | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Hubregulierung | Fingerposition/Optionen | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Blei | Motorgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,159.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 60 | 30 | Standard | 210 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 210 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 40 | 30 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder | Grundausführung | Grundausführung |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer 2-Backen-Greifer Typ LEHZ Serie, die Teilenummer ist LEHZ40K2-30-R3C918.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEHZ40K2-30-R3C918.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Zusätzliche Funktionen
E/A Kabellänge
Ausführung
Ausführung
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Offenes Maß L1(mm)
Geschlossenes Maß L2(mm)
Umgebung, Anwendungen
Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch)(N)
Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch)(N)
Hubregulierung
Fingerposition/Optionen
Größe
Hub(mm)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge
Controller-Ausführung
Controller-Montageverfahren
Kommunikationsstecker
Blei
Motorgröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEHZ10K2-4-R5 |
LEHZ10K2-4-R5C918 |
LEHZ10K2-4-RACP17 |
LEHZ40K2-30-R3CP18 |
LEHZ40K2-30-R5 |
LEHZ40K2-30-R51P1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Umgebung, Anwendungen | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Hubregulierung | Fingerposition/Optionen | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Blei | Motorgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 14 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 14 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
1,768.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 14 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 14 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
1,957.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 14 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 14 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 10 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | - | Schraubmontage | Ohne Steckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
2,190.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 60 | 30 | Standard | 210 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 210 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 40 | 30 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
1,523.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 60 | 30 | Standard | 210 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 210 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 40 | 30 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
1,885.93 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | 60 | 30 | Standard | 210 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 210 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 40 | 30 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | LECP1 (programmloser Typ) / PNP | 1,5 m | Schraubmontage | - | Grundausführung | Grundausführung |