Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEHZ10LK2-4-R3
Teilenummer
|
---|
LEHZ10LK2-4-R3 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Umgebung, Anwendungen | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Hubregulierung | Fingerposition/Optionen | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Blei | Motorgröße | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
953.70 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Klemme, parallele Ausführung / Offen, parallele Ausführung / Mechanische Hand | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 6 | Mit Linearführung / Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | 6 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | Grundausführung | Kompakter Typ |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer 2-Backen-Greifer Typ LEHZ Serie, die Teilenummer ist LEHZ10LK2-4-R3.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEHZ10LK2-4-R3.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Informationen zum Greifen
Offenes Maß L1(mm)
Geschlossenes Maß L2(mm)
Zusätzliche Funktionen
Ausführung
Ausführung
Anzahl der Finger
Grundkörper, Form
Betriebsmethode
Umgebung, Anwendungen
Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch)(N)
Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch)(N)
Hubregulierung
Fingerposition/Optionen
Größe
Hub(mm)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge
Controller-Montageverfahren
Kommunikationsstecker
Blei
Motorgröße
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEHZ10K2-4-R5 |
LEHZ10K2-4-R5C918 |
LEHZ10K2-4-RACP17 |
LEHZ10LK2-4-R31P1D |
LEHZ10LK2-4-R8CP18 |
LEHZ10LK2-4A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Informationen zum Greifen | Anzahl der Finger | Grundkörper, Form | Betriebsmethode | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Umgebung, Anwendungen | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Zusätzliche Funktionen | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Hubregulierung | Fingerposition/Optionen | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | Blei | Motorgröße |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,043.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 14 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 14 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
1,768.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 14 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 14 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
1,957.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 14 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 14 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 10 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | - | Schraubmontage | Ohne Steckverbinder | Grundausführung | Grundausführung | ||
1,342.14 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 6 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 6 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | LECP1 (programmloser Typ) / PNP | 1,5 m | DIN-Schienenmontage | - | Grundausführung | Kompakter Typ | ||
1,975.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 6 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 6 | Auf-Zu Dual Einstellung | Grundform (Öffnen/Schließen-Richtung tippen) | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 8 m | JXCP1 (PROFINET-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder | Grundausführung | Kompakter Typ | ||
810.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Mechanische Hand / Offen, parallele Ausführung / Klemme, parallele Ausführung | 2 Stk. | Quadratisch | Doppeltwirkend | - | - | Standard | 6 | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Mit Linearführung / Drehzahlregler / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft | 6 | Auf-Zu Dual Einstellung | Montage über beidseitige Gewindebohrung | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Ohne Kabel | - | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | Grundausführung | Kompakter Typ |