Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
LEHS40K3-12-R11P1
Teilenummer
|
---|
LEHS40K3-12-R11P1 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,790.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 35 | 130 | 130 | 40 | 12 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 1,5 m | LECP1 (programmloser Typ) / PNP | 1,5 m | Schraubmontage | - |
Loading...
Ausführung | Grundkörper (elektrische Ausführung) | Informationen zum Greifen | Klemme, mit Spannfutter / Offen, mit Spannfutter / Mechanische Hand | Anzahl der Finger | 3 Stück |
---|---|---|---|---|---|
Grundkörper, Form | Zylindrische Form | Betriebsmethode | Doppeltwirkend | Umgebung, Anwendungen | Standard |
Zusätzliche Funktionen | Hohe Genauigkeit / Unterdruckventil mit Volumenstrombegrenzer, Ausführung / Hubeinstellfunktion / Steuerung der Greifkraft / Drehzahlregler | Hubregulierung | Auf-Zu Dual Einstellung | Blei | Grundausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Elektrischer 3-Backen-Greifer Typ LEHS Serie, die Teilenummer ist LEHS40K3-12-R11P1.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer LEHS40K3-12-R11P1.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Offenes Maß L1(mm)
Kommunikationsstecker
Ausführung
Geschlossenes Maß L2(mm)
Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch)(N)
Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch)(N)
Größe
Hub(mm)
Eingangsrichtung des Motorkabels
Antriebskabel-Ausführung
Antriebskabellänge
Controller-Ausführung
E/A Kabellänge
Controller-Montageverfahren
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
LEHS10K3-4-R3CE18 |
LEHS10K3-4-R5 |
LEHS10K3-4-R5C918 |
LEHS40K3-12-R3 |
LEHS40K3-12-R3C917 |
LEHS40K3-12-R3C918 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Offenes Maß L1 (mm) | Geschlossenes Maß L2 (mm) | Maximale Haltekraft (Öffnungsseite, elektrisch) (N) | Maximale Haltekraft (Schließseite, elektrisch) (N) | Größe | Hub (mm) | Eingangsrichtung des Motorkabels | Antriebskabel-Ausführung | Antriebskabellänge | Controller-Ausführung | E/A Kabellänge | Controller-Montageverfahren | Kommunikationsstecker |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,925.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | 5.5 | 5.5 | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | JXCE1 (EtherCAT-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder | ||
1,283.36 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | 5.5 | 5.5 | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | ||
2,008.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | - | 5.5 | 5.5 | 10 | 4 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 5 m | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder | ||
1,463.96 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 35 | 130 | 130 | 40 | 12 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | Ohne Regler/ Treiber | Ohne Kabel | Schraubmontage | Ohne Kommunikationssteckverbinder | ||
2,163.10 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 35 | 130 | 130 | 40 | 12 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | - | Schraubmontage | Ohne Steckverbinder | ||
2,189.04 € | 1 | 26 Arbeitstage | - | 35 | 130 | 130 | 40 | 12 | Grundformular (Eingabe auf der linken Seite) | Roboterkabel | 3 m | JXC91 (EtherNet/IP-Direkteingang) | - | DIN-Schienenmontage | Ohne Steckverbinder |