Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ZSE2-T1-55C
Teilenummer
|
---|
ZSE2-T1-55C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Nenndruckbereich | Details Typ | Verdrahtungsspezifikationen | Ausgangsspezifikation | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
100.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | PNP, offener Kollektor | Außengewinde, Innengewinde | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 0.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | CE | IP40 | Vakuum | 0 bis -101 kPa | - | Steckertyp Leitungslänge 0,6 m | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Kleindruckschalter Serie ZSE2 / ISE2, die Teilenummer ist ZSE2-T1-55C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE2-T1-55C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsspannung(V)
Details Typ
Ausgangsspezifikation
Ausführung
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Ausgabemethode
Rohranschluss, Ausführung
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Anwendung
Nenndruckbereich
Verdrahtungsspezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE2-01-15CL |
ISE2-01-15CN |
ISE2-01-55 |
ISE2-01-55C |
ZSE2-T1-55CL |
ZSE2-T1-55L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Nenndruckbereich | Details Typ | Verdrahtungsspezifikationen | Ausgangsspezifikation |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
102.53 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | NPN Offener Abnehmer | Außengewinde, Innengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | CE | IP40 | Für positiven Druck | 0 bis 1 MPa | - | Steckertyp Leitungslänge 3 m | - | ||
99.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | NPN Offener Abnehmer | Außengewinde, Innengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | CE | IP40 | Für positiven Druck | 0 bis 1 MPa | - | Ohne Steckverbinder | - | ||
99.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | PNP, offener Kollektor | Außengewinde, Innengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | CE | IP40 | Für positiven Druck | 0 bis 1 MPa | - | Grommet type (lead wire: 0.6 m) | - | ||
99.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | - | - | - | Außengewinde, Innengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Anschlusskabel mit Stecker Länge 0,6 m | PNP offener Kollektor 1 Ausgang | ||
103.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | PNP, offener Kollektor | Außengewinde, Innengewinde | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 0.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | CE | IP40 | Vakuum | 0 bis -101 kPa | - | Steckertyp Leitungslänge 3 m | - | ||
107.05 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Separate Ausführung/Anschlussverbindung] Separate Ausführung, Anschlussverbindung | PNP, offener Kollektor | Außengewinde, Innengewinde | [NPT] NPTF | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 0.5 | 0~60 | 35~85 | 1 | 1 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | CE | IP40 | Vakuum | 0 bis -101 kPa | - | Grommet type (lead wire: 3 m) | - |