Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE20A-R-N01
Teilenummer
|
---|
ISE20A-R-N01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Haupteinheits-Material | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Ohne | Yes | Ohne |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / Digitaler Druckschalter mit 2+ Analogausgängen und 3-Bildschirm-Anzeige, ZSE20A(F) / ISE20A, die Teilenummer ist ISE20A-R-N01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE20A-R-N01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsspannung(V)
Details Typ
Ausführung
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Ausgabemethode
Analoger Ausgang, Spezifikation
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Haupteinheits-Material
Anwendung
Gerätespezifikationen
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE20A-R-01-JA2 |
ISE20A-R-01-JDT |
ISE20A-R-01-JK |
ISE20A-R-N01-J |
ISE20A-R-N01-JK |
ISE20A-R-P-M5-J |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Haupteinheits-Material | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern) + Bügel B (horizontale Montage) | Yes | Ohne | ||
110.19 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern) + Adapter für Schalttafeleinbau + vordere Schutzabdeckung | Ohne | Ja | ||
103.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5-adrig) | Yes | Ja | ||
91.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5-adrig) | Yes | Ohne | ||
103.37 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Spannung | [Außengewinde] Außengewinde | [NPT] NPT | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5-adrig) | Yes | Ja | ||
91.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer | Spannung | Innengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP40 | For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa] | Mit Schaltfunktion (Standard: psi) | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5-adrig) | Yes | Ohne |