Druckschalter digital / Digitaler Druckschalter mit 2+ Analogausgängen und 3-Bildschirm-Anzeige, ZSE20A(F) / ISE20A (Teilenummern - CAD Download)

Druckschalter digital / Digitaler Druckschalter mit 2+ Analogausgängen und 3-Bildschirm-Anzeige, ZSE20A(F) / ISE20A
[Eigenschaften]
• Sie kann bei Betrachtung des Messwertes eingestellt werden
• Verbesserte Bedienbarkeit
• Verzögerungszeit max.1,5 ms oder weniger
• Nützliche Funktion
• Kompakt und leicht
• Verbesserte Verarbeitbarkeit

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSE20A-V-M5

Teilenummer
ZSE20A-V-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

80.23 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener KollektorStromInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / Digitaler Druckschalter mit 2+ Analogausgängen und 3-Bildschirm-Anzeige, ZSE20A(F) / ISE20A, die Teilenummer ist ZSE20A-V-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE20A-V-M5.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE20A-R-01-JA2
ISE20A-R-01-JDT
ISE20A-R-01-JK
ZSE20A-V-P-01-JA1
ZSE20A-V-P-01-JA2
ZSE20A-X-01
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

94.89 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

110.19 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern) + Adapter für Schalttafeleinbau + vordere SchutzabdeckungOhneJa

103.37 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5-adrig)YesJa

91.84 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener KollektorStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern) + Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

91.82 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener KollektorStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

75.23 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer-[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8512DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP40Vakuumdruck [0,0 bis -101,0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

Technischer Support