Druckschalter digital / Digitaler Druckschalter mit 2+ analogen Ausgängen und 3-Bildschirm-Anzeige, ZSE20B(F) / ISE20B (Teilenummern - CAD Download)

Druckschalter digital / Digitaler Druckschalter mit 2+ analogen Ausgängen und 3-Bildschirm-Anzeige, ZSE20B(F) / ISE20B
[Eigenschaften]
• Sie kann bei Betrachtung des Messwertes eingestellt werden
• Verbesserte Bedienbarkeit
• Verzögerungszeit max.1,5 ms oder weniger
• Nützliche Funktion
• Kompakt und leicht
• Verbesserte Verarbeitbarkeit

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSE20BF-T-01-W

Teilenummer
ZSE20BF-T-01-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

165.97 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener KollektorSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / Digitaler Druckschalter mit 2+ analogen Ausgängen und 3-Bildschirm-Anzeige, ZSE20B(F) / ISE20B, die Teilenummer ist ZSE20BF-T-01-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE20BF-T-01-W.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE20B-R-01-WK
ISE20B-R-M-M5-WA1
ISE20B-R-M5-W
ZSE20BF-T-M5
ZSE20BF-T-M5-W
ZSE20BF-V-01
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

139.95 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerSpannung[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesJa

139.31 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerSpannungInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Feste SI-Einheit-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

134.85 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener AbnehmerSpannungInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65For positive pressure [-0.1 to 1.0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

158.53 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener KollektorSpannungInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

173.32 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener KollektorSpannungInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

151.18 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener KollektorStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Kunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

Technischer Support