Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE20B-L-M-01
Teilenummer
|
---|
ISE20B-L-M-01 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Haupteinheits-Material | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
113.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa] | Feste SI-Einheit | - | Ohne | Yes | Ohne |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L, die Teilenummer ist ISE20B-L-M-01.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE20B-L-M-01.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Sensor, Monitorstruktur
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Details Typ
Ausführung
Ausführung
Flüssigkeitstyp
Ausgabemethode
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Haupteinheits-Material
Anwendung
Gerätespezifikationen
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE20B-L-01-WA2T |
ISE20B-L-01-WB |
ISE20B-L-01-WD |
ISE20B-L-M-01-W |
ISE20B-L-M-01-WY |
ISE20B-L-M-M5 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Flüssigkeitsmerkmale | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Haupteinheits-Material | Display | Antriebskomponente | Lampe | Erworbene Standards | IP | Anwendung | Gerätespezifikationen | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
144.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage) | Ohne | Ja | ||
135.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für Schalttafeleinbau | Yes | Ohne | ||
138.89 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa] | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | - | Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für Schalttafeleinbau + vordere Schutzabdeckung | Yes | Ohne | ||
129.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa] | Feste SI-Einheit | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle) | Yes | Ohne | ||
129.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/8] 1/8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa] | Feste SI-Einheit | - | Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle) | Ohne | Ohne | ||
119.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | Schalter | Innengewinde | M | M5x0.8 | Rostfrei / Nicht brennbar | 1,5 MPa | -5~50 | 35~85 | 1 | 1 | DC | Kunststoff + Metall | Digital | Digital | Verfügbar | CE | IP65 | Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa] | Feste SI-Einheit | - | Ohne | Yes | Ohne |