Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L (Teilenummern)

Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L
[Eigenschaften]
• Sie kann bei Betrachtung des Messwertes eingestellt werden
• Verbesserte Bedienbarkeit
• Verzögerungszeit max.1,5 ms oder weniger
• Nützliche Funktion
• Kompakt und leicht
• Verbesserte Verarbeitbarkeit
• Er kann den Betriebs- und Gerätestatus visualisieren und ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung per Kommunikation
• Diagnosebits sind in den Prozessdaten implementiert

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSE20B-L-M-M5

Teilenummer
ZSE20B-L-M-M5
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

158.53 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Feste SI-Einheit-OhneYesOhne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L, die Teilenummer ist ZSE20B-L-M-M5.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE20B-L-M-M5.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE20B-L-01-WA2T
ISE20B-L-01-WB
ISE20B-L-01-WD
ZSE20B-L-M-M5-A1
ZSE20B-L-M-M5-W
ZSE20B-L-M5
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

144.81 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)OhneJa

135.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für SchalttafeleinbauYesOhne

138.89 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für Schalttafeleinbau + vordere SchutzabdeckungYesOhne

164.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Feste SI-Einheit-Halterung A (vertikale Montage)YesOhne

173.32 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Feste SI-Einheit-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

158.53 €

1 4 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Vakuumdruck [-0,1 bis 0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-OhneYesOhne

Technischer Support