Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L (Teilenummern)

Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L
[Eigenschaften]
• Sie kann bei Betrachtung des Messwertes eingestellt werden
• Verbesserte Bedienbarkeit
• Verzögerungszeit max.1,5 ms oder weniger
• Nützliche Funktion
• Kompakt und leicht
• Verbesserte Verarbeitbarkeit
• Er kann den Betriebs- und Gerätestatus visualisieren und ermöglicht die Fernüberwachung und -steuerung per Kommunikation
• Diagnosebits sind in den Prozessdaten implementiert

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ZSE20BF-L-N01-W

Teilenummer
ZSE20BF-L-N01-W
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

165.97 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-0,1 bis 0,1 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / IO-Link-kompatibler (1-Ausgang) 3-Bildschirm-Anzeige Hochpräzisions-Digitaldruckschalter, ZSE20B(F)/ISE20B-L, die Teilenummer ist ZSE20BF-L-N01-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ZSE20BF-L-N01-W.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE20B-L-01-WA2
ISE20B-L-01-WA2T
ISE20B-L-01-WB
ISE20B-L-01-WD
ZSE20BF-L-P-M5-WA2
ZSE20BF-L-P-N01-W
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Flüssigkeitsmerkmale Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Haupteinheits-Material Display Antriebskomponente Lampe Erworbene Standards IP Anwendung Gerätespezifikationen Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat

134.02 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

144.81 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)OhneJa

135.68 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für SchalttafeleinbauYesOhne

138.89 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar1,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Für Überdruck [0 bis 1,0 MPa]Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten-Kabel mit Stecker (Kabellänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Adapter für Schalttafeleinbau + vordere SchutzabdeckungYesOhne

179.47 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalterInnengewindeMM5x0.8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitung mit Stecker (Zuleitung 2 m lang, 5 Adern, mit wasserdichter Abdeckung) + Bügel B (horizontale Montage)YesOhne

165.97 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormSchalter[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/8] 1/8Rostfrei / Nicht brennbar0,5 MPa-5~5035~8511DCKunststoff + MetallDigitalDigitalVerfügbarCEIP65Zusammengesetzter Druck [-100.0 bis 100.0 kPa]Mit Schaltfunktion (Standard: psi)-Zuleitungsdraht mit Stecker (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, 5 Adern, mit wasserdichter Hülle)YesOhne

Technischer Support