Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE20C-Y-02-W
Teilenummer
|
---|
ISE20C-Y-02-W |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndruckbereich | Geeignete Sensoren | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
259.82 € | 1 | auf Anfrage | Druckschalter | Luft / Wasser | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | 2 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Für positiven Druck | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Zuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle) | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | - | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP open collector 2 Ausgänge + Kopierfunktion | - | - |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / 3-Bildschirm-Anzeige mit 2+ Analogausgängen für digitale Druckschalter für allgemeine Flüssigkeiten, ZSE20C(F) / ISE20C (H), die Teilenummer ist ISE20C-Y-02-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE20C-Y-02-W.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Flüssigkeitstyp
Sensor, Monitorstruktur
Analoger Ausgang, Spezifikation
Rohranschluss, Ausführung
Leitungsgewinde-Ausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Versorgungsspannung(V)
Haupteinheits-Material
Geeignete Sensoren
Details Typ
Analoger Spannungsausgang(V)
Analoger Stromausgang(mA)
Ausführung
Ausführung
Ausgabemethode
Anzahl der Eingangspunkte
Anzahl der Ausgangspunkte
Netzteil-Ausführung
Rohrverbindung, Richtung
Anwendung
Gerätespezifikationen
Anschlusskabel
Maßgeschneiderte Spezifikationen
Nenndruckbereich
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Ausgangsspezifikation
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE20C-R-C01-WA1 |
ISE20C-R-C01-WD |
ISE20C-R-C01L-W |
ISE20C-Y-02L |
ISE20C-Y-02L-W |
ISE20C-Y-F02-W |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Flüssigkeitstyp | Sensor, Monitorstruktur | Ausgabemethode | Analoger Ausgang, Spezifikation | Rohranschluss, Ausführung | Leitungsgewinde-Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Druckfest (MPa) | Betriebstemperaturbereich (℃) | Betriebsfeuchtigkeitsbereich (%) | Anzahl der Eingangspunkte | Anzahl der Ausgangspunkte | Netzteil-Ausführung | Versorgungsspannung (V) | Rohrverbindung, Richtung | Haupteinheits-Material | Anwendung | Gerätespezifikationen | Anschlusskabel | Maßgeschneiderte Spezifikationen | Nenndruckbereich | Geeignete Sensoren | Details Typ | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Analoger Spannungsausgang (V) | Analoger Stromausgang (mA) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
270.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Für positiven Druck | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Zuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle) | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | - | - | Befestigungselement A | Yes | Ohne | NPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang | 0,6 bis 5 | - | ||
275.39 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Für positiven Druck | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Zuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle) | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | - | - | Adapter + vordere Schutzabdeckung | Yes | Ohne | NPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang | 0,6 bis 5 | - | ||
269.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | NPN Offener Abnehmer / Analog | Spannung | Innengewinde | [Rc (R)] Rc | [1/8] 1/8 | 2 | -5~50 | 35~85 | 1 | 3 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Für positiven Druck | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Zuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle) | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | - | - | Ohne | Yes | Ohne | NPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang | 0,6 bis 5 | - | ||
248.29 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | 2 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Für positiven Druck | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne Anschlusskabel | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | - | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP open collector 2 Ausgänge + Kopierfunktion | - | - | ||
263.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | - | [Außengewinde] Außengewinde | [Rc (R)] R | [1/4] 1/4 | 2 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | [Unter] UNTEN | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Für positiven Druck | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Zuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle) | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | - | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP open collector 2 Ausgänge + Kopierfunktion | - | - | ||
259.82 € | 1 | 39 Arbeitstage | Druckschalter | Wasser / Luft | [Integrierte Ausführung] Integrierte Form | PNP, offener Kollektor | - | [Außengewinde] Außengewinde | [G] G | [1/4] 1/4 | 2 | -5~50 | 35~85 | 1 | 2 | DC | [12 bis 24] 12 bis 24 ±10% | Rückseite | [Rostfreier Stahl] Drucksensor | Für positiven Druck | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Zuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle) | Ohne | -0,1 bis 1 MPa | - | - | Ohne | Yes | Ohne | PNP open collector 2 Ausgänge + Kopierfunktion | - | - |