Druckschalter digital / 3-Bildschirm-Anzeige mit 2+ Analogausgängen für digitale Druckschalter für allgemeine Flüssigkeiten, ZSE20C(F) / ISE20C (H) (Teilenummern - CAD Download)

Druckschalter digital / 3-Bildschirm-Anzeige mit 2+ Analogausgängen für digitale Druckschalter für allgemeine Flüssigkeiten, ZSE20C(F) / ISE20C (H)
[Eigenschaften]
• Sie kann bei Betrachtung des Messwertes eingestellt werden
• Verbesserte Bedienbarkeit
• Verzögerungszeit max.1,5 ms oder weniger
• Nützliche Funktion
• Kompakt und leicht
• Verbesserte Verarbeitbarkeit
• Edelstahl-Membran wird verwendet
• Er ist für Rohrleitungen aus 2 Richtungen erhältlich

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE20C-T-M-C01L-W

Teilenummer
ISE20C-T-M-C01L-W
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Haupteinheits-Material Anwendung Gerätespezifikationen Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndruckbereich Geeignete Sensoren Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Ausgangsspezifikation Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
-

269.23 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterLuft / Wasser[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN[Rostfreier Stahl] DrucksensorFür positiven DruckFeste SI-EinheitZuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle)Ohne-0,1 bis 1 MPa--OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang0,6 bis 5-

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für Druckschalter digital / 3-Bildschirm-Anzeige mit 2+ Analogausgängen für digitale Druckschalter für allgemeine Flüssigkeiten, ZSE20C(F) / ISE20C (H), die Teilenummer ist ISE20C-T-M-C01L-W.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE20C-T-M-C01L-W.

Produktvarianten

Teilenummer
ISE20C-R-C01-WA1
ISE20C-R-C01-WD
ISE20C-R-C01L-W
ISE20C-T-N02-W
ISE20C-V-02-W
ISE20C-V-02L
TeilenummerBezieht sich aufStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Flüssigkeitstyp Sensor, Monitorstruktur Ausgabemethode Analoger Ausgang, Spezifikation Rohranschluss, Ausführung Leitungsgewinde-Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Druckfest
(MPa)
Betriebstemperaturbereich
(℃)
Betriebsfeuchtigkeitsbereich
(%)
Anzahl der Eingangspunkte Anzahl der Ausgangspunkte Netzteil-Ausführung Versorgungsspannung
(V)
Rohrverbindung, Richtung Haupteinheits-Material Anwendung Gerätespezifikationen Anschlusskabel Maßgeschneiderte Spezifikationen Nenndruckbereich Geeignete Sensoren Details Typ Option Bedienungsanleitung Kalibrierungszertifikat Ausgangsspezifikation Analoger Spannungsausgang
(V)
Analoger Stromausgang
(mA)
-

270.18 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterWasser / Luft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorFür positiven DruckMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenZuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle)Ohne-0,1 bis 1 MPa--Befestigungselement AYesOhneNPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang0,6 bis 5-
-

275.39 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterWasser / Luft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorFür positiven DruckMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenZuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle)Ohne-0,1 bis 1 MPa--Adapter + vordere SchutzabdeckungYesOhneNPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang0,6 bis 5-
-

269.23 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterWasser / Luft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormNPN Offener Abnehmer / AnalogSpannungInnengewinde[Rc (R)] Rc[1/8] 1/82-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN[Rostfreier Stahl] DrucksensorFür positiven DruckMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenZuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle)Ohne-0,1 bis 1 MPa--OhneYesOhneNPN open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang0,6 bis 5-

265.48 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterWasser / Luft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogSpannung[Außengewinde] Außengewinde[NPT] NPT[1/4] 1/42-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorFür positiven DruckMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenZuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle)Ohne-0,1 bis 1 MPa--OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang0,6 bis 5-

265.48 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterWasser / Luft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/42-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%Rückseite[Rostfreier Stahl] DrucksensorFür positiven DruckMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenZuleitungsdraht mit Stecker, 5-adrig (Zuleitungsdrahtlänge 2 m, mit wasserdichter Hülle)Ohne-0,1 bis 1 MPa--OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang-2,4 bis 20
-

253.94 €

1 26 Arbeitstage DruckschalterWasser / Luft[Integrierte Ausführung] Integrierte FormPNP, offener Kollektor / AnalogStrom[Außengewinde] Außengewinde[Rc (R)] R[1/4] 1/42-5~5035~8513DC[12 bis 24] 12 bis 24 ±10%[Unter] UNTEN[Rostfreier Stahl] DrucksensorFür positiven DruckMit Funktion zur Umrechnung von EinheitenOhne AnschlusskabelOhne-0,1 bis 1 MPa--OhneYesOhnePNP open collector 2 Ausgänge + analoger Spannungsausgang-2,4 bis 20

Technischer Support