Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
ISE77G-02T-L2-ML
Teilenummer
|
---|
ISE77G-02T-L2-ML |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Leitungsgewinde-Ausführung | Druckfest (MPa) | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Druckbereich | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
326.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 30 | Feste SI-Einheit | Ohne | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m) | Mit Blende | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 10 MPa |
Loading...
Ausführung | Druckschalter | Flüssigkeitstyp | Luft / Wasser | Sensor, Monitorstruktur | Integrierte Form |
---|---|---|---|---|---|
Ausgabemethode | Schalter | Rohranschluss, Ausführung | Innengewinde | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | 1/4 |
Betriebstemperaturbereich(℃) | -5::50 | Betriebsfeuchtigkeitsbereich(%) | 35::85 | Anzahl der Eingangspunkte | 1 |
Anzahl der Ausgangspunkte | 2 | Netzteil-Ausführung | DC | Versorgungsspannung(V) | 12 bis 24 ±10% |
Haupteinheits-Material | Aluminium |
Sie befinden sich auf der Seite für 3-Bildschirm Hochpräzisions-Digitaldruckschalter für Allzweckflüssigkeiten Serie ISE70G / 75G / 76G / 77G, die Teilenummer ist ISE77G-02T-L2-ML.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE77G-02T-L2-ML.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Leitungsgewinde-Ausführung
Ausführung
Gerätespezifikationen
Halterung
Anschlusskabel
Option
Bedienungsanleitung
Kalibrierungszertifikat
Ausgangsspezifikation
Druckbereich
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
ISE70G-02-L2-M |
ISE70G-02-L2-MS |
ISE70G-02-L2-S |
ISE77G-02T-L2-MS |
ISE77G-02T-L2-S |
ISE77G-F02-L2-L |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Leitungsgewinde-Ausführung | Druckfest (MPa) | Gerätespezifikationen | Halterung | Anschlusskabel | Option | Bedienungsanleitung | Kalibrierungszertifikat | Ausgangsspezifikation | Druckbereich |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
291.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 3 | Feste SI-Einheit | Ohne | Ohne | Keine Blende | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 3 | Feste SI-Einheit | Ohne | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m) | Keine Blende | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 3 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m) | Keine Blende | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN- oder PNP-Schalttyp) | 0 bis 1 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 30 | Feste SI-Einheit | Ohne | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m) | Mit Blende | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [Rc (R)] Rc | 30 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (gerade, 5 m) | Mit Blende | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 10 MPa | ||
326.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | [G] G | 30 | Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten | Ohne | Zuleitungskabel mit M12-Stecker (rechtwinklig, 5 m) | Keine Blende | Yes | Ohne | IO-Link / Schaltausgang 1 + Schaltausgang 2 (Schaltausgang ist NPN oder PNP schaltbar) | 0 bis 10 MPa |