Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Anzeige Serie ISE75H für allgemeine Fluide

Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Anzeige Serie ISE75H für allgemeine Fluide
[Eigenschaften]
• Medienberührtes Teil SUS316L
• Er ist für eine Vielzahl von Flüssigkeiten geeignet
• Analoger Ausgang (Spannung/Strom)
• Gleitringdichtung oder Klemmringverschraubung wählbar

(i)Hinweis

  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zu den Formen entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

ISE75H-F02-65

Teilenummer
ISE75H-F02-65
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

342.61 €

1 39 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Druckschalter Leitungsgewinde-Ausführung G Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø 1/4
Gerätespezifikationen Mit Funktion zur Umrechnung von Einheiten Nenndruckbereich 15 MPa Option Ohne
Eingang/Ausgang Spezifikationen PNP offener Kollektor 1 Ausgang (Pol-Nr.: 4)

Sie befinden sich auf der Seite für Digitaler Druckschalter mit 2-Farben-Anzeige Serie ISE75H für allgemeine Fluide, die Teilenummer ist ISE75H-F02-65.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer ISE75H-F02-65.

Technischer Support