Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CD55B20-50M-A96
Teilenummer
|
---|
CD55B20-50M-A96 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.18 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | -10~ 60 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | A96 | 0.5 | 2 | Gemeinsam für Durchgangsbohrungen und doppelseitige Gewindebohrer (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für ISO-Norm-konforme, dünne, doppeltwirkende Zylinder mit einfacher Kolbenstange Serie C55, die Teilenummer ist CD55B20-50M-A96.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CD55B20-50M-A96.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C55B100-105M |
C55B100-10M |
C55B100-110M |
CD55B20-50M-M9B |
CD55B20-51 |
CD55B20-54 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
232.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 105 | -10~ 70 | 0,03 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Gemeinsam für Durchgangsbohrungen und doppelseitige Gewindebohrer (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
170.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 100 | 10 | -10~ 70 | 0,03 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Gemeinsam für Durchgangsbohrungen und doppelseitige Gewindebohrer (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
235.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 110 | -10~ 70 | 0,03 bis 1,0 | Ohne Magnet | - | - | - | Gemeinsam für Durchgangsbohrungen und doppelseitige Gewindebohrer (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
115.08 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 50 | -10~ 60 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | M9B | 0.5 | 2 | Gemeinsam für Durchgangsbohrungen und doppelseitige Gewindebohrer (Standard) | Stabende Außengewinde | Ohne | ||
54.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 51 | -10~ 70 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Gemeinsam für Durchgangsbohrungen und doppelseitige Gewindebohrer (Standard) | Stabende Innengewinde | Ohne | ||
54.21 € | 1 | 9 Arbeitstage | 20 | 54 | -10~ 70 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Gemeinsam für Durchgangsbohrungen und doppelseitige Gewindebohrer (Standard) | Stabende Innengewinde | Ohne |