Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55-CQ2B16-10D
Teilenummer
|
---|
55-CQ2B16-10D |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Custom-made Specifications | Signalgeber Befestigungsnut | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.47 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 10 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | Durchbohrung (Standard) | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Standardausführung | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 70 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Kompaktzylinder Standard-Ausführung doppeltwirkend mit einfacher Stange Serie 55-CQ2, die Teilenummer ist 55-CQ2B16-10D.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-CQ2B16-10D.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Support bracket
Port thread type
Body Options
Custom-made Specifications
Signalgeber Befestigungsnut
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
55-CDQ2A20-25DZ |
55-CDQ2A25-15DZ |
55-CDQ2A25-30DZ |
55-CQ2B16-5D |
55-CQ2B20-10D |
55-CQ2B20-15D |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Support bracket | Port thread type | Body Options | Custom-made Specifications | Signalgeber Befestigungsnut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
48.87 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 25 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Standardausführung | 2 Oberflächen | ||
49.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 15 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Standardausführung | 2 Oberflächen | ||
53.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 30 | 0,05 bis 1,0 | Eingebauter Magnet | Innengewinde beidseitig | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Standardausführung | 2 Oberflächen | ||
32.03 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 5 | 0,07 bis 1,0 | Ohne Magnet | Durchbohrung (Standard) | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Standardausführung | Ohne | ||
39.50 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 10 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | Durchbohrung (Standard) | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Standardausführung | Ohne | ||
42.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 20 | 15 | 0,05 bis 1,0 | Ohne Magnet | Durchbohrung (Standard) | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Standardausführung | Ohne |