Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-CQ2B40TF-75DMZ
Teilenummer
|
---|
10-CQ2B40TF-75DMZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Signalgeber Befestigungsnut | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 75 | Reinraum | -10~ 70 | 0,1 bis 1 | Ohne Magnet | G | Stabende Außengewinde | - | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Dünner Zylinder sauber und staubarm Serie 10- / 11- / 20- / 21- / 22-CQ2 / 20-CQ2W, die Teilenummer ist 10-CQ2B40TF-75DMZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-CQ2B40TF-75DMZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Signalgeber Befestigungsnut
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDQ2B20-15DZ |
10-CDQ2B20-20DZ |
10-CDQ2B20-20DZ-A73 |
10-CQ2B50-50DMZ |
10-CQ2B80TF-20DZ |
11-CDQ2B100-50DMZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Signalgeber Befestigungsnut | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 2 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
46.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Reinraum | -10~ 70 | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 2 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
88.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Reinraum | -10~ 60 | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | A73 | 0.5 | 2 | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 2 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
95.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 50 | Reinraum | -10~ 70 | 0,1 bis 1 | Ohne Magnet | Rc | Stabende Außengewinde | - | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
158.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | 80 | 20 | Reinraum | -10~ 60 | 0,1 bis 1 | Ohne Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | - | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
263.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 50 | Reinraum | -10~ 70 | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | Rc | Stabende Außengewinde | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Clean Series (Vakuumtyp) |