Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20-CDQ2B32-60DZ
Teilenummer
|
---|
20-CDQ2B32-60DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Signalgeber Befestigungsnut | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
67.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 60 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | -10~ 70 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Rc | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Plattenzylinder |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für Dünner Zylinder sauber und staubarm Serie 10- / 11- / 20- / 21- / 22-CQ2 / 20-CQ2W, die Teilenummer ist 20-CDQ2B32-60DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20-CDQ2B32-60DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Port thread type
Body Options
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Signalgeber Befestigungsnut
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDQ2B20-15DZ |
10-CDQ2B20-20DZ |
10-CDQ2B20-20DZ-A73 |
20-CDQ2B32TF-20DZ |
20-CDQ2B32TF-40DCZ |
20-CDQ2B32TF-60DCZ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Port thread type | Body Options | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Signalgeber Befestigungsnut | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
44.58 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 2 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
46.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Reinraum | -10~ 70 | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 2 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
88.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 20 | Reinraum | -10~ 60 | 0,1 bis 1 | Eingebauter Magnet | M-Schraube | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | A73 | 0.5 | 2 | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 2 Oberflächen | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
52.35 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 20 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | -10~ 70 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | G | Standard (Gelenkkopf Innengewinde) | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | ||
62.63 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 40 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | -10~ 70 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | G | Mit Gummistoßdämfer | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | ||
72.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 60 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | -10~ 70 | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | G | Mit Gummistoßdämfer | Ohne Signalgeber | - | - | Durchbohrung (Standard) | Ohne | 4 Oberflächen | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen |