ISO-Norm (15552) konforme Druckluftzylinder, Standardtyp, doppeltwirkend, einfachwirkend, doppelstangenförmig Serie C96 (Teilenummern - CAD Download)

ISO-Norm (15552) konforme Druckluftzylinder, Standardtyp, doppeltwirkend, einfachwirkend, doppelstangenförmig Serie C96
[Eigenschaften]
-ISO-Norm (15552) konform
-Geringes Gewicht: Bis zu 17% weniger Gewicht
-Neue Dämpfungsmethode (Luftkissen + Dämpfungskissen) verkürzt die Taktzeit
-Dämpferkissen reduziert Metallgeräusche beim Anhalten des Kolbens

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C96SDB50-360C

■Made to Order Spezifikationen: Einzelheiten zur Änderung der Montageposition des Zapfenhalters finden Sie im Folgenden.

  ■Auftragsbezogene Spezifikationen: Bitte beachten Sie die folgenden Angaben zu den Fettspezifikationen für Lebensmittelmaschinen.
Teilenummer
C96SDB50-360C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Steckverbinder Ausführung

157.18 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50360StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für ISO-Norm (15552) konforme Druckluftzylinder, Standardtyp, doppeltwirkend, einfachwirkend, doppelstangenförmig Serie C96, die Teilenummer ist C96SDB50-360C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C96SDB50-360C.

Produktvarianten

Teilenummer
C96SB100-110C
C96SB100-1250C
C96SB100-125C
C96SDB50-380C
C96SDB50-390C
C96SDB50-400C
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Steckverbinder Ausführung

285.00 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard100110StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

566.95 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard1001,250StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

288.74 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard100125StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

159.06 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50380StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

160.00 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50390StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

160.95 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard50400StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Eingebauter MagnetOhne Signalgeber--GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

Technischer Support