Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
C96SDB50-1200C
Teilenummer
|
---|
C96SDB50-1200C |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Steckverbinder Ausführung | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
236.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 50 | 1,200 | Standard | Standard | -20~ 70 | Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | - | Ohne |
Loading...
Sie befinden sich auf der Seite für ISO-Norm (15552) konforme Druckluftzylinder, Standardtyp, doppeltwirkend, einfachwirkend, doppelstangenförmig Serie C96, die Teilenummer ist C96SDB50-1200C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C96SDB50-1200C.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Lock unit magnet
Ausführung
Stange, Betriebsmethode
Grundkörper, Form
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Steckverbinder Ausführung
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
C96SB100-110C |
C96SB100-1250C |
C96SB100-125C |
C96SDB50-120C |
C96SDB50-1250C |
C96SDB50-125C-XC68 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | Lock unit magnet | Steckverbinder Ausführung |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
285.00 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 100 | 110 | Standard | Standard | -20~ 70 | Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | - | Ohne | ||
566.95 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 100 | 1,250 | Standard | Standard | -20~ 70 | Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | - | Ohne | ||
288.74 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 100 | 125 | Standard | Standard | -20~ 70 | Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | - | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | - | Ohne | ||
134.63 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 50 | 120 | Standard | Standard | -20~ 70 | Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | - | Ohne | ||
240.82 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 50 | 1,250 | Standard | Standard | -20~ 70 | Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Ohne | - | Ohne | ||
156.71 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 50 | 125 | Standard | Standard | -20~ 70 | Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten | 0,05 bis 1 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Ohne Faltenbalg | Rostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung) | - | Ohne |