ISO-Norm (15552) konforme Druckluftzylinder, Standardtyp, doppeltwirkend, einfachwirkend, doppelstangenförmig Serie C96 (Teilenummern - CAD Download)

ISO-Norm (15552) konforme Druckluftzylinder, Standardtyp, doppeltwirkend, einfachwirkend, doppelstangenförmig Serie C96
[Eigenschaften]
-ISO-Norm (15552) konform
-Geringes Gewicht: Bis zu 17% weniger Gewicht
-Neue Dämpfungsmethode (Luftkissen + Dämpfungskissen) verkürzt die Taktzeit
-Dämpferkissen reduziert Metallgeräusche beim Anhalten des Kolbens

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

C96SB80-25C

■Made to Order Spezifikationen: Einzelheiten zur Änderung der Montageposition des Zapfenhalters finden Sie im Folgenden.

  ■Auftragsbezogene Spezifikationen: Bitte beachten Sie die folgenden Angaben zu den Fettspezifikationen für Lebensmittelmaschinen.
Teilenummer
C96SB80-25C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Steckverbinder Ausführung

198.77 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard8025StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

Loading...

  1. 1

Sie befinden sich auf der Seite für ISO-Norm (15552) konforme Druckluftzylinder, Standardtyp, doppeltwirkend, einfachwirkend, doppelstangenförmig Serie C96, die Teilenummer ist C96SB80-25C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer C96SB80-25C.

Produktvarianten

Teilenummer
C96SB100-110C
C96SB100-1250C
C96SB100-125C
C96SB80-300C
C96SB80-320C
C96SB80-320C-XB6
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Zylinder, Betriebsmethode Stange, Betriebsmethode Grundkörper, Form Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Zusätzliche Funktionen Umgebung, Anwendungen Betriebstemperatur
(℃)
Cushion Operating Pressure
(MPa)
Specifications Auto Switch Lead Wire Length
(m)
Number of Switches Type of Mount Support Bellows Custom-made Specifications Lock unit magnet Steckverbinder Ausführung

285.00 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard100110StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

566.95 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard1001,250StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

288.74 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard100125StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

243.18 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard80300StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

246.47 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard80320StandardStandard-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgOhne-Ohne

305.19 €

1 7 Arbeitstage [Doppeltwirkend] Double-ActingEinfach-StangenStandard80320StandardWärmebeständigkeit-20~ 70Mit Luftkissen + Dämpfungskissen auf beiden Seiten0,05 bis 1Ohne Magnet---GrundausführungOhne FaltenbalgHitzebeständiger Zylinder (-10 bis 150 °C)-Ohne

Technischer Support