Luftzylinder sauber / staubarm Serie 10- / 11- / 21- / 22-CA2 (Teilenummern)

Luftzylinder sauber / staubarm Serie 10- / 11- / 21- / 22-CA2
[10-/11-Serie, Saubere Serie]
• Geeignet für saubere Umgebung
• Es verhindert die Staubentwicklung im Reinraum

[21/22-Serie, kupfer-/fluor-/silikonfrei + staubarm]
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
-Die Struktur ist die gleiche wie bei der sauberen Serie (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der sauberen Serie).

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
10-CDA2B40-230
10-CDA2B63-130
10-CDA2F40-230
10-CDA2L50-170
11-CDA2B40-500
11-CDA2B40TF-50
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type Type of Mount Support Type

253.56 €

1 26 Arbeitstage 40230RcGrundausführungClean Series (Entlastungstyp)

386.94 €

1 19 Arbeitstage 63130RcGrundausführungClean Series (Entlastungstyp)

264.32 €

1 26 Arbeitstage 40230RcFlanschartClean Series (Entlastungstyp)

354.55 €

1 48 Arbeitstage 50170RcAxialer FußmodellClean Series (Entlastungstyp)

296.74 €

1 26 Arbeitstage 40500RcGrundausführungClean Series (Vakuumtyp)

219.06 €

1 26 Arbeitstage 4050GGrundausführungClean Series (Vakuumtyp)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Reinraum Betriebstemperatur(℃) -10:: 70
Operating Pressure(MPa) 0,05 bis 1 Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Ohne Signalgeber

Technischer Support