Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-CDJ2B10-30AZ-B
Teilenummer
|
---|
10-CDJ2B10-30AZ-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Signalgeber Befestigungshalterung | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Reinraum | -10~ 70 | Pneumatische Dämpfung | 0,1 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftzylinder sauber/staubarm Serie 10-/11-/21-/22-CJ2/CJ2-Z, die Teilenummer ist 10-CDJ2B10-30AZ-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-CDJ2B10-30AZ-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Signalgeber Befestigungshalterung
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDJ2B10-15RZ-B |
10-CDJ2B10-15Z-B |
10-CDJ2B10-15Z-C73-B |
10-CDJ2B10-30Z-B |
10-CDJ2B10-45RZ-B |
10-CDJ2B10-45Z-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Signalgeber Befestigungshalterung | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
55.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | Achsrichtung | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
55.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
91.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Reinraum | -10~ 60 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | C73 | 0.5 | 2 | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
56.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
57.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 45 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | Achsrichtung | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
57.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 45 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) |