Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
22-CDJ2B10-75Z-B
Teilenummer
|
---|
22-CDJ2B10-75Z-B |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Signalgeber Befestigungshalterung | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.42 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 75 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Kupfer-/Fluor-/Silikonfrei + geringe Staubentwicklung (Vakuumtyp) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftzylinder sauber/staubarm Serie 10-/11-/21-/22-CJ2/CJ2-Z, die Teilenummer ist 22-CDJ2B10-75Z-B.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 22-CDJ2B10-75Z-B.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebung, Anwendungen
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Auto Switch
Type of Auto Switch Mounting
Head Cover Port Position
Type of Mount Support
Signalgeber Befestigungshalterung
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDJ2B10-100RZ-B |
10-CDJ2B10-100Z-B |
10-CDJ2B10-15RZ-B |
10-CDJ2B10-15Z-B |
10-CDJ2B10-15Z-C73-B |
10-CDJ2B10-30AZ-B |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Auto Switch Mounting | Head Cover Port Position | Type of Mount Support | Signalgeber Befestigungshalterung | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 100 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | Achsrichtung | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
64.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 100 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
55.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | Achsrichtung | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
55.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Reinraum | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
91.24 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 15 | Reinraum | -10~ 60 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | C73 | 0.5 | 2 | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
80.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 10 | 30 | Reinraum | -10~ 70 | Pneumatische Dämpfung | 0,1 bis 0,7 | Eingebauter Magnet | Ohne Signalgeber | - | - | Bandmontage | 90° zur Achse | Grundausführung | N/A | Clean Series (Entlastungstyp) |