Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
55-C85N10-40
Teilenummer
|
---|
55-C85N10-40 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Type of Auto Switch Mounting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
42.53 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 40 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 |
Endarretierung | NA | Ventile | NA |
Sie befinden sich auf der Seite für ISO6432-konformer Zylinder, Standardausführungen, doppeltwirkend, einstangengeführt Serie 55-C85, die Teilenummer ist 55-C85N10-40.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-C85N10-40.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Operating Pressure(MPa)
Specifications
Type of Auto Switch Mounting
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
55-C85F25-100 |
55-C85N10-10 |
55-C85N10-15 |
55-C85N10-50 |
55-C85N12-10 |
55-C85N16-10 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Cushion | Operating Pressure (MPa) | Specifications | Type of Auto Switch Mounting | Type of Mount Support | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
70.24 € | 1 | 7 Arbeitstage | 25 | 100 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Zentrierzapfen/Grundausführung | Standardausführung | ||
41.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
42.16 € | 1 | 7 Arbeitstage | 10 | 15 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
42.77 € | 1 | 28 Arbeitstage | 10 | 50 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
43.98 € | 1 | 7 Arbeitstage | 12 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,08 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung | ||
47.44 € | 1 | 7 Arbeitstage | 16 | 10 | Kautschukdämpfer | 0,05 bis 1 | Ohne Magnet | None | Grundausführung (Ausführung mit integrierter Gabel) | Standardausführung |