Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-CDG1BN20-80Z-C73L
Teilenummer
|
---|
10-CDG1BN20-80Z-C73L |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
120.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 80 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | C73 | 3 | 2 | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1 | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement |
Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Custom-made Specifications | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftzylinder sauber / staubarm Serie 10- / 11- / 20- / 21- / 22-CG1-Z, die Teilenummer ist 10-CDG1BN20-80Z-C73L.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-CDG1BN20-80Z-C73L.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDG1BN100-150Z |
10-CDG1BN100-200FZ-B54Z |
10-CDG1BN100-200Z |
10-CDG1BN25-150Z |
10-CDG1BN25-300Z |
10-CDG1BN25-50Z-A93 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
384.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | B54 | 5 | 2 | Grundausführung | Stabende Innengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
296.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
88.15 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
97.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 300 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
118.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 50 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | A93 | 0.5 | 2 | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) |