Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10-CDG1BN100-150Z
Teilenummer
|
---|
10-CDG1BN100-150Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
303.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 150 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1 | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement |
Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Custom-made Specifications | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Luftzylinder sauber / staubarm Serie 10- / 11- / 20- / 21- / 22-CG1-Z, die Teilenummer ist 10-CDG1BN100-150Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10-CDG1BN100-150Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Rod Tip Shape
Bellows
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDG1BA40-150Z |
10-CDG1BA40-200Z |
10-CDG1BA63-100Z |
10-CDG1BN100-200FZ-B54Z |
10-CDG1BN100-200Z |
10-CDG1BN20-100Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Rod Tip Shape | Bellows | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
136.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 150 | Reinraum | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
143.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 200 | Reinraum | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
206.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 100 | Reinraum | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
384.34 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | B54 | 5 | 2 | Grundausführung | Stabende Innengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
296.27 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 200 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
70.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Stabende Außengewinde | Ohne Faltenbalg | Clean Series (Entlastungstyp) |