Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDG1BN32R-400Z-XC6
Teilenummer
|
---|
CDG1BN32R-400Z-XC6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.13 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 |
Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Shape | Stabende Außengewinde |
Bellows | Ohne Faltenbalg | Specification of cylinder | Zylinder zur Verbesserung der Wasserbeständigkeit | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Luftzylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit Doppeltwirkend / Einstangenzylinder Serie CG1, die Teilenummer ist CDG1BN32R-400Z-XC6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDG1BN32R-400Z-XC6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDG1BA32R-200Z-XC6 |
CDG1BA32R-300Z-XC6 |
CDG1BA32R-50Z-XC6 |
CDG1BN32R-500Z-XC6 |
CDG1BN32R-50Z-XC6 |
CDG1BN32TFR-100Z-XC6 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
94.60 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 200 | -10~ 70 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
103.26 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 300 | -10~ 70 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
81.74 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | -10~ 70 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
103.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 500 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
63.92 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 50 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
68.18 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | G | Ohne Signalgeber | - | - | Grundausführung | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) |