Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
11-CDM2B20-100AZ
Teilenummer
|
---|
11-CDM2B20-100AZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 100 | Reinraum | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Clean Series (Vakuumtyp) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1,0 | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement |
Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Shape | Stabende Außengewinde | Bellows | Keine |
Custom-made Specifications | Ohne | Ausführung | Druckluft-Ausführung |
Sie befinden sich auf der Seite für Druckluftzylinder sauber/staubarm Serie 10-/11-/20-/21-/22-CM2-Z, die Teilenummer ist 11-CDM2B20-100AZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 11-CDM2B20-100AZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Type
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
10-CDM2B20-250AZ |
10-CDM2B20-250Z |
10-CDM2B20-25AZ |
11-CDM2B20-250Z |
11-CDM2B20-75Z |
11-CDM2B20TF-75Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
111.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 250 | Reinraum | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
92.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 250 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
86.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 25 | Reinraum | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Clean Series (Entlastungstyp) | ||
92.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 250 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
73.71 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 75 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Clean Series (Vakuumtyp) | ||
73.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 75 | Reinraum | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | G | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Clean Series (Vakuumtyp) |