Endverschlusszylinder sauber / Kupfer-, fluor- und silikonfrei / geringe Staubentwicklung Serie 10-/11-/20-/21-/22-CBM2

Endverschlusszylinder sauber / Kupfer-, fluor- und silikonfrei / geringe Staubentwicklung Serie 10-/11-/20-/21-/22-CBM2
[10- / 11-er Serie saubere Serie]
• Dieses Produkt kann in einer sauberen Umgebung verwendet werden.
• Verhindert die Staubentwicklung im Reinraum.

[Spezifikationen für die 20er-Serie Kupfer/Fluor-frei]
• Es kann in Umgebungen verwendet werden, in denen Kupfer- und Fluormaterialien vermieden werden sollten.
• Die Außenmaße entsprechen denen der Standardprodukte.

[21/22er Kupfer/Fluor/Silizium-Typ nicht möglich + geringe Staubentwicklung
• Dieses Produkt kann in Umgebungen verwendet werden, die Einschränkungen für Materialien auf Kupfer-, Fluor- und Silikonbasis aufweisen.
-Die Struktur ist die gleiche wie bei der sauberen Serie (Fett und Verpackungsform unterscheiden sich von der sauberen Serie).

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
10-CDBM2B32-100-HN
10-CDBM2F32-25-HN
11-CDBM2B32-100-HN
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub: L
(mm)
Type of Mount Support Type

198.35 €

1 26 Arbeitstage 100GrundausführungClean Series (Entlastungstyp)

192.27 €

1 26 Arbeitstage 25FlanschartClean Series (Entlastungstyp)

198.48 €

1 26 Arbeitstage 100GrundausführungClean Series (Vakuumtyp)

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 32 Zusätzliche Funktionen Standard Umgebung, Anwendungen Reinraum
Betriebstemperatur(℃) -10:: 70 Endarretierung Verfügbar Cushion Kautschukdämpfer
Operating Pressure(MPa) 0,15 bis 1,0 Specifications Eingebauter Magnet Auto Switch Ohne Signalgeber
Lock Position Kopfendschloss Bellows Keine Manuelles Auslöseverfahren Nicht verriegelbare Ausführung
Steckverbinder Ausführung Ohne Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Technischer Support