Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CDM2B25V-100Z-XC6
Teilenummer
|
---|
CDM2B25V-100Z-XC6 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
106.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 100 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Material: Rostfreier Stahl | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Umgebung, Anwendungen | Standard | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Operating Pressure(MPa) | 0,05 bis 1 | Swinging Receiving Metal | Ohne Befestigungselement |
Rod Tip Metal Fitting | Ohne Befestigungselement | Rod Tip Shape | Stabende Außengewinde | Bellows | Keine |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Standard-Luftzylinder mit verbesserter Wasserbeständigkeit Doppeltwirkend / Einstangenzylinder Serie CM2, die Teilenummer ist CDM2B25V-100Z-XC6.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CDM2B25V-100Z-XC6.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Cushion
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Type of Mount Support
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CDM2B20R-200Z-XC6 |
CDM2B20R-50Z-XC6 |
CDM2B20TFR-700AZ-XC6 |
CDM2B25V-150Z |
CDM2B25V-160AZ-XC6 |
CDM2B25V-230Z |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Betriebstemperatur (℃) | Cushion | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
97.44 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 200 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
75.61 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 50 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
170.48 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 700 | -10~ 70 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | G | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Material: Rostfreier Stahl | NBR-Dichtung (Nitrilkautschuk) | ||
110.77 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 150 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Ohne | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
138.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 160 | -10~ 70 | Pneumatische Dämpfung | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Material: Rostfreier Stahl | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) | ||
121.98 € | 1 | 26 Arbeitstage | 25 | 230 | -10~ 70 | Kautschukdämpfer | Eingebauter Magnet | Rc | Ohne Signalgeber | - | - | Basic (Beide Seiten gebosselt) | Ohne | FKM-Dichtung (Fluorelastomer) |