GN 1424 Teleskopschienen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 750 N

GN 1424 Teleskopschienen mit Vollauszug und gedämpftem Selbsteinzug, Belastbarkeit bis 750 N
  • Mengenrabatt
Teleskopschienen mit gedämpftem Selbsteinzug GN 1424 werden vertikal und paarweise verbaut. Der Hub erreicht ≈ 100 % der Nennlänge l1 (Vollauszug).

Die Teleskopschienen werden im Paar geliefert. Der Einbau kann aufgrund der Mechanik beliebig links- oder rechtsseitig am Auszug erfolgen.Die Erreichbarkeit aller Montagebohrungen wird durch Hilfsbohrungen sichergestellt. Weitere produktionsbedingte Bohrungen können vorhanden sein, es sind jedoch nur die Montagebohrungen abgebildet.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
1424-350-B-2-ZB
1424-400-B-2-ZB
1424-450-B-2-ZB
1424-500-B-2-ZB
1424-550-B-2-ZB
1424-600-B-2-ZB
1424-700-B-2-ZB
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

122.24 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

123.68 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

129.18 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

132.10 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

142.96 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

142.84 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

155.40 €

1 Verfügbar 12 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Technischer Support