Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SR-W-Ausführung, SR-WM-Ausführung, SR-V-Ausführung, SR-VM-Ausführung
SR-TB-Ausführung, SR-TBM-Ausführung, SR-SB-Ausführung, SR-SBM-Ausführung
SR-W-Ausführung, SR-WM-Ausführung, SR-V-Ausführung, SR-VM-Ausführung
SR-TB-Ausführung, SR-TBM-Ausführung, SR-SB-Ausführung, SR-SBM-Ausführung
*1)
Länge *:
Zulässiges statisches Moment *:
Gesamtlängenmaß L des Wagens:
Produkte aus rostfreiem Stahl weisen eine ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit und Umweltbeständigkeit auf.
*2) Für SR15-Ausführung und 25-Ausführung sind 2 Schienen mit unterschiedlich großen Befestigungslöchern verfügbar.
Nenndurchmesser Modellnummer | Standardschiene | Semi-Standard Schiene |
---|---|---|
SR15 | Für M3 (Kein Symbol) | Für M4 (Symbol Y) |
SR25 | Für M6 (Symbol Y) | Für M5 (Kein Symbol) |
Bitte beachten Sie die Größe der Befestigungslöcher der LM-Schiene, wenn Sie diese durch die Ausführung mit Festkörperrelais ersetzen.
*3) Die in der Maßtabelle angegebene Tragzahl für die Grundausführung entspricht dem Wert für die Radiallast.
Teilenummer | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung - Führungswagen | Schienenbreite W1 (mm) | Werkstoff | Nominale Teilenummer | Dynamische Grundtragzahl C (N) | Statische Grundtragzahl Co (N) | [MA] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MB] Zulässiges statisches Moment (Nm) | [MC] Zulässiges statisches Moment (Nm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung) (mm) | Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung) (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen | Abstand Befestigungsbohrung - Schiene (mm) | Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene | Das Führungswagen-Außenmaß W (mm) | Das Führungswagen-Außenmaß L (mm) | Befestigungsbohrung für Führungswagen | Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen (Stück) | Montagebohrung, Maß H (φ) | Montagebohrung, Einschraubtiefe (mm) | Führungswagen-Maß L1 (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 Arbeitstage | Breit | 15 | Kohlenstoffstahl | 15 | 9510 | 19300 | 92.5 | 56.7 | 113 | 41 | 26 | 4.5 | 60 | 4.5 | 52 | 57 | Bohrung | 4 | 4.5 | Durchgang | 39.5 | ||
1 | 7 Arbeitstage | Breit | 20 | Kohlenstoffstahl | 20 | 12500 | 25200 | 146 | 89.6 | 194 | 49 | 32 | 5.5 | 60 | 6 | 59 | 66.2 | Bohrung | 4 | 4.5 | Durchgang | 46.7 | ||
1 | 7 Arbeitstage | Breit | - | Kohlenstoffstahl | 25 | 20300 | 39500 | 286 | 175 | 355 | 60 | 35 | 7 | 60 | 7 | 73 | 83 | Bohrung | 4 | 7 | Durchgang | 59 | ||
1 | 7 Arbeitstage | Breit | - | Edelstahl | 30 | 45600 | 64400 | 564 | 346 | 703 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgang | 69.3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | Breit | - | Kohlenstoffstahl | 30 | 30000 | 56800 | 494 | 303 | 611 | 72 | 40 | 9 | 80 | 7 | 90 | 96.8 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgang | 69.3 | ||
1 | 7 Arbeitstage | Breit | - | Edelstahl | 35 | 60400 | 81800 | 785 | 482 | 1080 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgang | 79 | ||
1 | 7 Arbeitstage | Breit | - | Kohlenstoffstahl | 35 | 41700 | 77200 | 740 | 454 | 1010 | 82 | 50 | 9 | 80 | 9 | 100 | 111 | Bohrung | 4 | 9 | Durchgang | 79 |
Loading...
Ausführung - Schiene | Standard | Kugelausrichtung | 4-reihig, rund | Kugelkäfige | NA |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung - Wälzkörper | Kugel | Set / Einzelteile | Produktsatz |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Schienenbreite W1(mm)
Werkstoff
Nominale Teilenummer
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Breitrichtung)(mm)
Abstand Befestigungsbohrung - Führungswagen (Längsrichtung)(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Führungswagen
Abstand Befestigungsbohrung - Schiene(mm)
Durchmesser Befestigungsbohrung - Schiene
Das Führungswagen-Außenmaß W(mm)
Das Führungswagen-Außenmaß L(mm)
Befestigungsbohrung für Führungswagen
Die Anzahl der Befestigungsbohrungen für Führungswagen(Stück)
Montagebohrung, Maß H(φ)
Montagebohrung, Einschraubtiefe(mm)
Führungswagen-Maß L1(mm)
Ausführung
Ausführung - Führungswagen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften