Kühlmittelventil Serie SGH (Teilenummern - CAD Download)

Kühlmittelventil Serie SGH
[Eigenschaften]
・ Dieses Produkt kann für Hochgeschwindigkeitsschleifen und Langbohren verwendet werden
・ Schmierung, Späneabfuhr und Kühlung durch Hochdruck-Kühlmittel werden unterstützt
・ Geringer Stromverbrauch: 0,35 W (bei 24 V DC)
・ 20% weniger Wasserschläge
・ G-Gewinde (ISO1179-1) als Standard kompatibel
・ Luftbetriebener Typ, externer Pilotmagnet-Typ

(i)Hinweis

  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGH221B-7015Y-5WZ-B2

Teilenummer
SGH221B-7015Y-5WZ-B2
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
IP Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Energieverbrauch
(W)
Ventil Ausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Integriertes Pilotventil Ausführung mit Handbetrieb Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Richtung der Steckereingabe Spezifikationen Kabellänge
(mm)

631.32 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungKühlmittelStandardÖffner[Rc (R)] Rc1/2Linearbewegung, Ausführung9.4--FKMMit Leuchte und ÜberspannungsschutzGusseisenHalterung auf der rechten Seite-N.C.M12-Steckverbinder (4 Pin Spezifikation)V116Nicht verriegelbar, Steckausführung--Druckbereich 0 bis 7 MPa-

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

CE-konform Kompatibel

Sie befinden sich auf der Seite für Kühlmittelventil Serie SGH, die Teilenummer ist SGH221B-7015Y-5WZ-B2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGH221B-7015Y-5WZ-B2.

Produktvarianten

Teilenummer
SGH121A-7010Y-5DZ-B1
SGH121A-7010Y-5TS
SGH121A-70G10Y-5D
SGH221B-70G15Y-5D
SGH221B-70G15Y-5D-B1
SGH221B-70G15Y-5DO
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Zulässige Flüssigkeit Betriebsumgebung Schalterausführung Verbindungsausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp Öffnungs-Ø
(mm)
IP Spannung Dichtungsmaterialien Option Grundwerkstoff Befestigungselement Energieverbrauch
(W)
Ventil Ausführung Verbindungsleitung elektrischer Eingang Integriertes Pilotventil Ausführung mit Handbetrieb Ausführungen von zugehörigen Bauteilen Richtung der Steckereingabe Spezifikationen Kabellänge
(mm)

522.32 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungKühlmittelStandardÖffner[Rc (R)] Rc3/8Linearbewegung, Ausführung7.5--NBRMit Leuchte und ÜberspannungsschutzGusseisenHalterung auf der linken Seite-N.C.DIN-KlemmeV116Nicht verriegelbar, Steckausführung--Druckbereich 0 bis 7 MPa-

496.81 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungKühlmittelStandardÖffner[Rc (R)] Rc3/8Linearbewegung, Ausführung7.5--NBRMit ÜberspannungsschutzGusseisenOhne Befestigungselement-N.C.LeitungV116Nicht verriegelbar, Steckausführung--Druckbereich 0 bis 7 MPa-

495.23 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungKühlmittelStandardÖffnerG3/8Linearbewegung, Ausführung7.5--NBR-GusseisenOhne Befestigungselement-N.C.DIN-KlemmeV116Nicht verriegelbar, Steckausführung--Druckbereich 0 bis 7 MPa-

582.76 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungKühlmittelStandardÖffnerG1/2Linearbewegung, Ausführung9.4--FKM-GusseisenOhne Befestigungselement-N.C.DIN-KlemmeV116Nicht verriegelbar, Steckausführung--Druckbereich 0 bis 7 MPa-

606.69 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungKühlmittelStandardÖffnerG1/2Linearbewegung, Ausführung9.4--FKM-GusseisenHalterung auf der linken Seite-N.C.DIN-KlemmeV116Nicht verriegelbar, Steckausführung--Druckbereich 0 bis 7 MPa-

581.97 €

1 26 Arbeitstage Elektromagnetische AusführungKühlmittelStandardÖffnerG1/2Linearbewegung, Ausführung9.4--FKM-GusseisenOhne Befestigungselement-N.C.DIN-Klemme (ohne Steckverbinder)V116Nicht verriegelbar, Steckausführung--Druckbereich 0 bis 7 MPa-

Technischer Support