Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SGH421B-7025Y-5DZ
Teilenummer
|
---|
SGH421B-7025Y-5DZ |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | IP | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Integriertes Pilotventil | Ausführung mit Handbetrieb | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Richtung der Steckereingabe | Spezifikationen | Kabellänge (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
858.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Kühlmittel | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | Linearbewegung, Ausführung | 15.4 | - | - | FKM | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Gusseisen | Ohne Befestigungselement | - | N.C. | DIN-Klemme | V116 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | - | Druckbereich 0 bis 7 MPa | - |
Loading...
CE-konform | Kompatibel |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Kühlmittelventil Serie SGH, die Teilenummer ist SGH421B-7025Y-5DZ.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SGH421B-7025Y-5DZ.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Verbindungsausführung
Spannung
Energieverbrauch(W)
Ausführungen von zugehörigen Bauteilen
Richtung der Steckereingabe
Kabellänge(mm)
Ausführung
Ausführung
Zulässige Flüssigkeit
Betriebsumgebung
Schalterausführung
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Antriebstyp
Öffnungs-Ø(mm)
Dichtungsmaterialien
Option
Grundwerkstoff
Befestigungselement
Ventil Ausführung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Integriertes Pilotventil
Ausführung mit Handbetrieb
Spezifikationen
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SGH121A-7010Y-5DZ-B1 |
SGH121A-7010Y-5TS |
SGH121A-70G10Y-5D |
SGH421B-7025Y-5DZ-B1 |
SGH421B-70G25Y-5DO |
SGH421B-70G25Y-5DZ-B1 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Zulässige Flüssigkeit | Betriebsumgebung | Schalterausführung | Verbindungsausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | Öffnungs-Ø (mm) | IP | Spannung | Dichtungsmaterialien | Option | Grundwerkstoff | Befestigungselement | Energieverbrauch (W) | Ventil Ausführung | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Integriertes Pilotventil | Ausführung mit Handbetrieb | Ausführungen von zugehörigen Bauteilen | Richtung der Steckereingabe | Spezifikationen | Kabellänge (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
522.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Kühlmittel | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Linearbewegung, Ausführung | 7.5 | - | - | NBR | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Gusseisen | Halterung auf der linken Seite | - | N.C. | DIN-Klemme | V116 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | - | Druckbereich 0 bis 7 MPa | - | ||
496.81 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Kühlmittel | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 3/8 | Linearbewegung, Ausführung | 7.5 | - | - | NBR | Mit Überspannungsschutz | Gusseisen | Ohne Befestigungselement | - | N.C. | Leitung | V116 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | - | Druckbereich 0 bis 7 MPa | - | ||
495.23 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Kühlmittel | Standard | Öffner | G | 3/8 | Linearbewegung, Ausführung | 7.5 | - | - | NBR | - | Gusseisen | Ohne Befestigungselement | - | N.C. | DIN-Klemme | V116 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | - | Druckbereich 0 bis 7 MPa | - | ||
890.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Kühlmittel | Standard | Öffner | [Rc (R)] Rc | 1 | Linearbewegung, Ausführung | 15.4 | - | - | FKM | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Gusseisen | Halterung auf der linken Seite | - | N.C. | DIN-Klemme | V116 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | - | Druckbereich 0 bis 7 MPa | - | ||
852.68 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Kühlmittel | Standard | Öffner | G | 1 | Linearbewegung, Ausführung | 15.4 | - | - | FKM | - | Gusseisen | Ohne Befestigungselement | - | N.C. | DIN-Klemme (ohne Steckverbinder) | V116 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | - | Druckbereich 0 bis 7 MPa | - | ||
890.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Elektromagnetische Ausführung | Kühlmittel | Standard | Öffner | G | 1 | Linearbewegung, Ausführung | 15.4 | - | - | FKM | Mit Leuchte und Überspannungsschutz | Gusseisen | Halterung auf der linken Seite | - | N.C. | DIN-Klemme | V116 | Nicht verriegelbar, Steckausführung | - | - | Druckbereich 0 bis 7 MPa | - |