Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP96SDB32-125C-M9PL
Teilenummer
|
---|
CP96SDB32-125C-M9PL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
153.81 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 32 | 125 | Standard | M9P | 3 | 2 | Grundausführung | Keine | Ohne |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Grundkörper, Form | Standard | Zusätzliche Funktionen | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Endarretierung | NA | Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.05:: 1 |
Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Sie befinden sich auf der Seite für Pneumatikzylinder / Druckluftzylinder /linear / ISO15552 / CP96 /doppeltwirkend / ein-/doppelstangengeführt, die Teilenummer ist CP96SDB32-125C-M9PL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP96SDB32-125C-M9PL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Stange, Betriebsmethode
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Custom-made Specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CP96SB100-1050C |
CP96SB100-1100C |
CP96SB100-1200C |
CP96SDB32-125C-XC35 |
CP96SDB32-125C-XC68 |
CP96SDB32-125CJ |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Stange, Betriebsmethode | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Custom-made Specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
371.23 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 1,050 | Standard | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
378.27 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 1,100 | Standard | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
392.37 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 100 | 1,200 | Standard | - | - | - | Grundausführung | Keine | Ohne | ||
110.68 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 32 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Grundausführung | Keine | Mit Spulenschaber | ||
99.61 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 32 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Grundausführung | Keine | Rostfreier Stahl (Kolbenstange mit Hartverchromung) | ||
157.65 € | 1 | 7 Arbeitstage | Einfach-Stangen | 32 | 125 | Standard | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | - | - | Grundausführung | Nylon (einseitig) | Ohne |