Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
CP96SDB125-95
Teilenummer
|
---|
CP96SDB125-95 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Endarretierung | Ventile | Betriebsdruck (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock unit magnet | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
401.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 95 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | 0.05~ 1 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Keine | - |
Loading...
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) | 125 |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für ISO-Norm-konforme Druckluftzylinder, Standardausführung, doppeltwirkend, mit Dämpfung Serie CP96 ø125, die Teilenummer ist CP96SDB125-95.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer CP96SDB125-95.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Zylinder, Betriebsmethode
Lock unit magnet
Ausführung
Stange, Betriebsmethode
Grundkörper, Form
Hub: L(mm)
Zusätzliche Funktionen
Umgebung, Anwendungen
Endarretierung
Ventile
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Bellows
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
CP96SB125-1050 |
CP96SB125-1100 |
CP96SB125-120 |
CP96SDB125-950 |
CP96SDC125-100 |
CP96SDC125-150 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder, Betriebsmethode | Stange, Betriebsmethode | Grundkörper, Form | Hub: L (mm) | Zusätzliche Funktionen | Umgebung, Anwendungen | Betriebstemperatur (℃) | Endarretierung | Ventile | Betriebsdruck (MPa) | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Bellows | Lock unit magnet |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
591.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 1,050 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | 0.05~ 1 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Grundausführung | Keine | - | ||
601.48 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 1,100 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | 0.05~ 1 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Grundausführung | Keine | - | ||
405.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 120 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | 0.05~ 1 | Ohne Signalgeber | Ohne | Ohne | Grundausführung | Keine | - | ||
571.52 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 950 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | 0.05~ 1 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Keine | - | ||
485.94 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 100 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | 0.05~ 1 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Einzelner Gabelkopf | Keine | - | ||
495.92 € | 1 | 7 Arbeitstage | [Doppeltwirkend] Double-Acting | Einfach-Stangen | Standard | 150 | Standard | Standard | -20~ 70 | NA | NA | 0.05~ 1 | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Einzelner Gabelkopf | Keine | - |