ISO-konformer Zylinder, Ausführung mit nichtdrehender Stange, doppeltwirkend, einzelstangengeführt Serie 55-CP96K

ISO-konformer Zylinder, Ausführung mit nichtdrehender Stange, doppeltwirkend, einzelstangengeführt Serie 55-CP96K

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

55-CP96KDB100-400C

Teilenummer
55-CP96KDB100-400C
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

430.73 €

1 9 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Standard
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø) 100 Hub: L(mm) 400 Zusätzliche Funktionen Mit Stangenarretierung
Umgebung, Anwendungen Standard Endarretierung NA Ventile NA
Type of Mount Support Grundausführung

Sie befinden sich auf der Seite für ISO-konformer Zylinder, Ausführung mit nichtdrehender Stange, doppeltwirkend, einzelstangengeführt Serie 55-CP96K, die Teilenummer ist 55-CP96KDB100-400C.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 55-CP96KDB100-400C.

Technischer Support