Geführter Zylinder MGG Serie Air Hydro Typ (Teilenummern - CAD Download)

Geführter Zylinder MGG Serie Air Hydro Typ
[Niedriger Hydraulikzylinder von 1,0 MPa oder weniger]
Der Einsatz mit dem Air Hydro Unit der CC-Serie ermöglicht das Fahren mit konstanter und niedriger Geschwindigkeit sowie das Zwischenstoppen ähnlich wie bei einem Hydraulikaggregat, wobei Druckluftausrüstung wie Ventile verwendet wird.

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Die Produktbilder sind möglicherweise nur repräsentativ. Einzelheiten zur Formgebung entnehmen Sie bitte dem Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

■ Einzelheiten zu den technischen Daten für Anschlusskabel / Steckverbinder Sie in der folgenden Tabelle.
Teilenummer
MGGHMB50-250
MGGHMB50TF-250
MGGHMB63-200
MGGHMB63TF-200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Zylinder-Innen-Ø: D
(Ø)
Hub: L
(mm)
Port thread type

1,107.77 €

1 26 Arbeitstage 50250Rc

1,107.77 €

1 26 Arbeitstage 50250G

1,752.05 €

1 26 Arbeitstage 63200Rc

1,751.79 €

1 26 Arbeitstage 63200G

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Double-Acting Stange, Betriebsmethode Einfach-Stangen Grundkörper, Form Geführt
Zusätzliche Funktionen Standard / Mit Zwischenstopp, Funktion Umgebung, Anwendungen Niedrige Drehzahl Betriebstemperatur(℃) 5:: 60
Endarretierung NA Ventile NA Betriebsdruck(MPa) 0.18:: 1.0
Specifications Luft-Wassermodell Auto Switch Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) Lead Wire Length(m) Ohne
Number of Switches Ohne Type of Mount Support Grundausführung Type of Shaft Bearing Gleitlager
Custom-made Specifications Ohne Steckverbinder Ausführung Ohne Signalgeber Befestigungshalterung N/A

Technischer Support