Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
MGGMF63TFV-250
Teilenummer
|
---|
MGGMF63TFV-250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,878.84 € | 1 | 26 Arbeitstage | 63 | 250 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart des Frontmontage | Gleitlager | Ohne | FKM (Fluor-Kautschuk) |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | -10:: 60 | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.15:: 1.0 | Steckverbinder Ausführung | Ohne |
Signalgeber Befestigungshalterung | N/A |
Sie befinden sich auf der Seite für Führungszylinder Serie MGG Verbesserte Wasserbeständigkeit / Kupfer- und fluorfreie Spezifikation Typ, die Teilenummer ist MGGMF63TFV-250.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer MGGMF63TFV-250.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Umgebung, Anwendungen
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
Custom-made Specifications
Material of Gasket
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
20-MGGLB32-400 |
20-MGGLB50-250 |
MGGMB100V-300-XC6A |
MGGMB32R-100 |
MGGMB32R-150 |
MGGMB32R-150-XC6A |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | Custom-made Specifications | Material of Gasket |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,006.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | Standardtyp | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Kugellagerführung | Ohne | Keine | ||
1,348.81 € | 1 | 68 Arbeitstage | 50 | 250 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | Standardtyp | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Kugellagerführung | Ohne | Keine | ||
4,323.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | 100 | 300 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | FKM (Fluor-Kautschuk) | ||
792.40 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 100 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
602.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Ohne | NBR (Nitrilkautschuk) | ||
615.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 150 | Standard | - Verbesserte Wasserbeständigkeit | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Eisenteile aus rostfreiem Stahl | NBR (Nitrilkautschuk) |