Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
20-MGCLB40-500-B54Z
Teilenummer
|
---|
20-MGCLB40-500-B54Z |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | With/without plate | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,094.90 € | 1 | 26 Arbeitstage | 40 | 500 | Niedrige Drehzahl / Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | Rc | B54 | 5 | 2 Stk. | Grundausführung | Kugellagerführung | Keine |
Loading...
Zylinder, Betriebsmethode | Double-Acting | Stange, Betriebsmethode | Einfach-Stangen | Grundkörper, Form | Geführt |
---|---|---|---|---|---|
Zusätzliche Funktionen | Standard | Betriebstemperatur(℃) | 5:: 60 | Endarretierung | NA |
Ventile | NA | Betriebsdruck(MPa) | 0.18:: 1.0 |
Sie befinden sich auf der Seite für Geführter Kompaktzylinder Typ MGC Serie Luft-Hydro-Typ / Kupfer-Basis / Fluor-Basis Nicht spezifizierter Typ, die Teilenummer ist 20-MGCLB40-500-B54Z.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20-MGCLB40-500-B54Z.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Umgebung, Anwendungen
Ausführung
Zylinder-Innen-Ø: D(Ø)
Hub: L(mm)
Specifications
Port thread type
Auto Switch
Lead Wire Length(m)
Number of Switches
Type of Mount Support
Type of Shaft Bearing
With/without plate
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
20-MGCLB20-125-R-B54Z |
20-MGCLB32-400 |
20-MGCLB32-400-B54Z |
MGCHMB50-150 |
MGCHMB50TF-150 |
MGCHMF20-150-R |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Zylinder-Innen-Ø: D (Ø) | Hub: L (mm) | Umgebung, Anwendungen | Specifications | Port thread type | Auto Switch | Lead Wire Length (m) | Number of Switches | Type of Mount Support | Type of Shaft Bearing | With/without plate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
660.85 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 125 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Niedrige Drehzahl | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | M-Schraube | B54 | 5 | 2 Stk. | Grundausführung | Kugellagerführung | With rear plate | ||
795.97 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Niedrige Drehzahl | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Kugellagerführung | Keine | ||
862.69 € | 1 | 26 Arbeitstage | 32 | 400 | Ohne Verwendung von Kupfer oder auf Teflon basierendem Material (teilweise Beschichtung) / Niedrige Drehzahl | Kupfer und Fluor nicht verfügbar Spezifikationen | Rc | B54 | 5 | 2 Stk. | Grundausführung | Kugellagerführung | Keine | ||
810.31 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 150 | Niedrige Drehzahl | Art der Lufthaut | Rc | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Keine | ||
810.32 € | 1 | 26 Arbeitstage | 50 | 150 | Niedrige Drehzahl | Art der Lufthaut | G | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Grundausführung | Gleitlager | Keine | ||
449.16 € | 1 | 26 Arbeitstage | 20 | 150 | Niedrige Drehzahl | Art der Lufthaut | M-Schraube | Ohne Signalgeber (eingebautem Magnet) | Ohne | Ohne | Flanschart des Frontmontage | Gleitlager | With rear plate |