Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SS5J2-60-04DL
Teilenummer
|
---|
SS5J2-60-04DL |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Kommunikationsprotokoll | Type | Connector | Mounting Method | Specifications | Specified DIN rail length | Number of Valves (Stück) | Type of wiring | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Mixed mounting type | Series | Manifold wiring specifications | Unit mounting position | Connector mounting direction | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
84.81 € | 1 | auf Anfrage | - | Non-plug-in individual wiring manifold | - | - | Interne Pilotspezifikationen | Standardlänge | 4 stations | - | - | - | D side (1-10 stations) | Elbow fitting (upward) | Standard | SJ2000 | - | - | - |
Loading...
Art | Verteilersockel | Compatible Models | 4-port solenoid valve SJ2000/3000 series |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Port Solenoid Valve, SJ2000 / 3000 Series, Manifold, die Teilenummer ist SS5J2-60-04DL.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SS5J2-60-04DL.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Kommunikationsprotokoll
Connector
Mounting Method
Type of wiring
Common specifications
Connector output direction
Manifold wiring specifications
Unit mounting position
Connector mounting direction
Ausführung
Type
Specifications
Specified DIN rail length
Number of Valves(Stück)
Air supply / exhaust block mounting position
Air supply /exhaust block pipe fitting specifications
Mixed mounting type
Series
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SS5J2-60-03D |
SS5J2-60-03DS |
SS5J2-60-03M |
SS5J2-60-04M |
SS5J2-60-04U |
SS5J2-60-04US |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Kommunikationsprotokoll | Type | Connector | Mounting Method | Specifications | Specified DIN rail length | Number of Valves (Stück) | Type of wiring | Common specifications | Connector output direction | Air supply / exhaust block mounting position | Air supply /exhaust block pipe fitting specifications | Mixed mounting type | Series | Manifold wiring specifications | Unit mounting position | Connector mounting direction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64.74 € | 1 | auf Anfrage | - | Non-plug-in individual wiring manifold | - | - | Interne Pilotspezifikationen | Standardlänge | Triple | - | - | - | D side (1-10 stations) | Straight tube fitting | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
64.74 € | 1 | auf Anfrage | - | Non-plug-in individual wiring manifold | - | - | Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer | Standardlänge | Triple | - | - | - | D side (1-10 stations) | Straight tube fitting | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
41.31 € | 1 | auf Anfrage | - | Non-plug-in individual wiring manifold | - | - | Interne Pilotspezifikationen | Standardlänge | Triple | - | - | - | Special specification | Straight tube fitting | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
42.05 € | 1 | auf Anfrage | - | Non-plug-in individual wiring manifold | - | - | Interne Pilotspezifikationen | Standardlänge | 4 stations | - | - | - | Special specification | Straight tube fitting | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
65.48 € | 1 | auf Anfrage | - | Non-plug-in individual wiring manifold | - | - | Interne Pilotspezifikationen | Standardlänge | 4 stations | - | - | - | U side (1-10 stations) | Straight tube fitting | Standard | SJ2000 | - | - | - | ||
65.48 € | 1 | auf Anfrage | - | Non-plug-in individual wiring manifold | - | - | Interne Pilotspezifikationen, eingebauter Schalldämpfer | Standardlänge | 4 stations | - | - | - | U side (1-10 stations) | Straight tube fitting | Standard | SJ2000 | - | - | - |