4-Anschluss-Magnetventil Serie SJ2000 / 3000 (Teilenummern - CAD Download)

4-Anschluss-Magnetventil Serie SJ2000 / 3000
[Eigenschaften]
• Niedrigprofil-Kassette mit bodenloser Struktur
• Platzsparender Typ mit Gehäusebreite von 7,5 mm (SJ2000) und 10 mm (SJ3000)
• Mischbeladung von SJ2000 und SJ3000 ist möglich
• Einfaches Erhöhen/Verringern der Anzahl der Stationen und Ersetzen von Ventilen durch Verbinden von Steckern
• Einseitige Magnetspule
• 4-Positions-Doppel-3-Wege-Ventil-Spezifikation verfügbar
·Verteilermodell: SS5J2, SS5J3

(i)Hinweis

  • ■ SMC-Luftzylinder Produktauswahl und technische Informationen
    Bitte sehen Sie sich die Sonderseite hier an.

    ■Über die Handhabung von SMC-Produkten
    Die Produkte ohne Webseite werden nach und nach freigegeben.
    Wenn Sie eine feste Modellnummer haben, fordern Sie bitte ein Angebot / eine Bestellung bei hier an.
  • Spezifikation und Materialangaben finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Bei den Produktbildern handelt es sich möglicherweise nur um repräsentative Abbildungen. Einzelheiten zur Form finden Sie im Katalog des Herstellers.
  • Für einige Modellnummern sind keine CAD-Daten verfügbar.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SJ2160T-5CZ-B4

Teilenummer
SJ2160T-5CZ-B4
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Spezifikationen Anschluss Ventilspezifikationen Ventiloptionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Energieverbrauch
(W)
Connector output method Single solenoid wiring specifications

62.68 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Führung, Spule-Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Mit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Rohrverschraubung mit Winkel (unterer Eingang)Steckbare Zentralverdrahtung StandardtypKeineOhnePositiv gemeinsam0.23Dedicated for centralized wiringSingle wiring

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Rohre Direktleitungen

Sie befinden sich auf der Seite für 4-Anschluss-Magnetventil Serie SJ2000 / 3000, die Teilenummer ist SJ2160T-5CZ-B4.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJ2160T-5CZ-B4.

Produktvarianten

Teilenummer
SJ2160-5CU-C4
SJ2160-5CU-C4-D
SJ2160-5CU-L2
SJ2160T-5CZ-C4
SJ2160T-5CZ-C4-D
SJ2160T-5CZ-L4-D
TeilenummerStandard-StückpreisMindestbestellmengeMengenrabattReguläre
Versanddauer
?
Ausführung Anwendung Anzahl der Anschlüsse Montageausrichtung Spezifikationen Anzahl der Magnetventile Schalterausführung Status beim Ausschalten Spannung Rohranschluss, Ausführung Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø Antriebstyp CV-Wert Anschlussrohr-Ø Dichtungsart Nenndruck
(MPa)
Führungs-Luftversorgung Manueller Schalter Spule Spezifikationen Manuell Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz Spezifikationen Anschluss Ventilspezifikationen Ventiloptionen Staudruck-Rückschlagventil Allgemeine Spezifikationen Energieverbrauch
(W)
Connector output method Single solenoid wiring specifications

53.69 €

1 4 Arbeitstage -----[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen---Ø4--internKeine ArretierungStandardNicht verriegelbare DruckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type)geradeKeine-Ohne+COM-Für zentrale Verdrahtung bestimmtohne

53.69 €

1 39 Arbeitstage -----[1-fach] Einfach2-Positionen, Abluft-24 V DCOne-Touch-Leitungen---Ø4--internKeine ArretierungStandardNicht verriegelbare DruckausführungMit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type)geradeKeine-Ohne+COM-Für zentrale Verdrahtung bestimmtdoppelte Verdrahtung

58.50 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Führung, Spule-Ø2Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-StandardNicht verriegelbar, SteckausführungMit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell)Bogenrohrverschraubung (oberer Eingang)Steckbare Zentralverdrahtung StandardtypKeineOhnePositiv gemeinsam0.55Dedicated for centralized wiringSingle wiring

57.87 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Führung, Spule0.08Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Mit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)InlineSteckbare Zentralverdrahtung StandardtypKeineOhnePositiv gemeinsam0.23Dedicated for centralized wiringSingle wiring

57.85 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Führung, Spule0.08Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Mit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)InlineSteckbare Zentralverdrahtung StandardtypKeineOhnePositiv gemeinsam0.23Dedicated for centralized wiringDouble wiring

62.68 €

1 26 Arbeitstage MagnetventileEinheit für VerteilerbefestigungVentil mit 5 AnschlüssenKrümmerbasisKeine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom[1-fach] Einfach2-Positionen, AbluftSelbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung)24 V DCOne-Touch-Leitungen-Führung, Spule-Ø4Weiche Dichtung0.15 bis 0.7intern-Mit Energiesparabschaltung (Ausführung langzeitige dauerhafte Energiezufuhr)Nicht verriegelbar, SteckausführungMit Leuchte und Überspannungsschutz (polarisierte Ausführung)Bogenrohrverschraubung (oberer Eingang)Steckbare Zentralverdrahtung StandardtypKeineOhnePositiv gemeinsam0.23Dedicated for centralized wiringDouble wiring

Technischer Support