Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SJ2460-5CU-C2
Teilenummer
|
---|
SJ2460-5CU-C2 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Ventiloptionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Energieverbrauch (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Führung, Spule | 0.04 | Ø2 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | - | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Inline | Steckbare Zentralverdrahtung Standardtyp | Keine | Ohne | Positiv gemeinsam | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring |
Loading...
Rohre | Direktleitungen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für 4-Anschluss-Magnetventil Serie SJ2000 / 3000, die Teilenummer ist SJ2460-5CU-C2.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SJ2460-5CU-C2.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Spezifikationen
Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø
Manueller Schalter
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Spannung
Rohranschluss, Ausführung
Antriebstyp
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Spule Spezifikationen
Manuell
Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz
Spezifikationen Anschluss
Ventilspezifikationen
Ventiloptionen
Staudruck-Rückschlagventil
Allgemeine Spezifikationen
Energieverbrauch(W)
Connector output method
Single solenoid wiring specifications
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SJ2160-5CU-C4 |
SJ2160-5CU-C4-D |
SJ2160-5CU-L2 |
SJ2460-5CU-C4 |
SJ2460-5CU-M3 |
SJ2460-5CUD-C2 |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Spannung | Rohranschluss, Ausführung | Rohrleitungsgewinde, Nenn-Ø | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Spule Spezifikationen | Manuell | Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz | Spezifikationen Anschluss | Ventilspezifikationen | Ventiloptionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Energieverbrauch (W) | Connector output method | Single solenoid wiring specifications |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53.69 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø4 | - | - | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | - | Ohne | +COM | - | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
53.69 € | 1 | 39 Arbeitstage | - | - | - | - | - | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø4 | - | - | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | - | Ohne | +COM | - | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | doppelte Verdrahtung | ||
58.50 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstwiederherstellung (Differenzdruckrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Führung, Spule | - | Ø2 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | - | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Bogenrohrverschraubung (oberer Eingang) | Steckbare Zentralverdrahtung Standardtyp | Keine | Ohne | Positiv gemeinsam | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
79.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | - | - | - | - | - | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | - | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | - | - | Ø4 | - | - | intern | Keine Arretierung | Standard | Nicht verriegelbare Druckausführung | Mit Anzeigeleuchte/Überspannungsschutz (nicht polarisiert type) | gerade | Keine | - | Ohne | +COM | - | Für zentrale Verdrahtung bestimmt | ohne | ||
79.82 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | M | M3 | Führung, Spule | 0.06 | - | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | - | Standard | Nicht verriegelbar, Steckausführung | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | M-Schraube | Steckbare Zentralverdrahtung Standardtyp | Keine | Ohne | Positiv gemeinsam | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring | ||
84.00 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich / Niedriger Strom | Zweifach | 3-Positionen-Abluftzentrale | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | 24 V DC | One-Touch-Leitungen | - | Führung, Spule | 0.04 | Ø2 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | - | Standard | Druck-Dreh-Verriegelungstyp, Fahrerbetriebstyp | Mit Kontrollleuchte und Spannung (unpolare Modell) | Inline | Steckbare Zentralverdrahtung Standardtyp | Keine | Ohne | Positiv gemeinsam | 0.55 | Dedicated for centralized wiring | Single wiring |