Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SQ2340-5L1-C6-Q
Teilenummer
|
---|
SQ2340-5L1-C6-Q |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsteil Anschlussstecker | With/Without Manifold Block | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98.73 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.46 | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | - | Steckertyp, mit 300 mm Leitung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | CE-konformes Produkt | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne | Without manifold block |
Loading...
Spannung | 24 V DC | Rohranschluss, Ausführung | One-Touch-Leitungen |
---|
Sie befinden sich auf der Seite für Magnetventil mit 5 Anschlüssen, Steckerkabel Typ SQ2000 Serie, die Teilenummer ist SQ2340-5L1-C6-Q.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer SQ2340-5L1-C6-Q.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Manueller Schalter
Ausführung
Ausführung
Anwendung
Anzahl der Anschlüsse
Montageausrichtung
Spezifikationen
Anzahl der Magnetventile
Schalterausführung
Status beim Ausschalten
Zulässiger Zylinder-Ø.(Ø)
Rohre
Antriebstyp
CV-Wert
Anschlussrohr-Ø
Dichtungsart
Nenndruck(MPa)
Führungs-Luftversorgung
Verbindungsleitung elektrischer Eingang
Manuell
CE-konform
Spezifikationen Anschluss
Funktionen
Staudruck-Rückschlagventil
Allgemeine Spezifikationen
Befestigungsteil Anschlussstecker
With/Without Manifold Block
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften
Teilenummer |
---|
SQ2140N-5LO1-C8-Q |
SQ2141-5L1-C6-Q |
SQ2141-5L1-C8-Q |
SQ2340-5LO1-C8-Q |
SQ2340N-5LO1-C6-Q |
SQ2341-5L1-C8-Q |
Teilenummer | Standard-Stückpreis | Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Reguläre Versanddauer ? | Ausführung | Anwendung | Anzahl der Anschlüsse | Montageausrichtung | Spezifikationen | Anzahl der Magnetventile | Schalterausführung | Status beim Ausschalten | Zulässiger Zylinder-Ø. (Ø) | Rohre | Antriebstyp | CV-Wert | Anschlussrohr-Ø | Dichtungsart | Nenndruck (MPa) | Führungs-Luftversorgung | Manueller Schalter | Verbindungsleitung elektrischer Eingang | Manuell | CE-konform | Spezifikationen Anschluss | Funktionen | Staudruck-Rückschlagventil | Allgemeine Spezifikationen | Befestigungsteil Anschlussstecker | With/Without Manifold Block |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
69.56 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,51 | Ø8 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | - | Steckerausführung, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | CE-konformes Produkt | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | Negativ gemeinsam | Ohne | Without manifold block | ||
65.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,51 | Ø6 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | - | Steckertyp, mit 300 mm Leitung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | CE-konformes Produkt | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne | Without manifold block | ||
65.02 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | [1-fach] Einfach | 2-Positionen, Abluft | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0,51 | Ø8 | Weiche Dichtung | 0.15 bis 0.7 | intern | - | Steckertyp, mit 300 mm Leitung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | CE-konformes Produkt | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne | Without manifold block | ||
96.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.46 | Ø8 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | - | Steckerausführung, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | CE-konformes Produkt | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne | Without manifold block | ||
96.08 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.46 | Ø6 | Standard | 0.1 bis 0.7 | intern | - | Steckerausführung, ohne Steckverbinder | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | CE-konformes Produkt | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | Negativ gemeinsam | Ohne | Without manifold block | ||
92.47 € | 1 | 26 Arbeitstage | Magnetventile | Einheit für Verteilerbefestigung | Ventil mit 5 Anschlüssen | Krümmerbasis | Keine Schmierung erforderlich | Zweifach | 3 Positionen mit geschlossener Mitte | Selbstrückstellung (Federrückstellung) | Max. 40 | Direktleitungen | Führung, Spule | 0.46 | Ø8 | Weiche Dichtung | 0.2 bis 0.7 | intern | - | Steckertyp, mit 300 mm Leitung | Nicht verriegelbare Druckausführung (Werkzeug erforderlich) | CE-konformes Produkt | Anschluss seitlich | Standardausführung (0,4 W) | Ohne | Positiv gemeinsam | Ohne | Without manifold block |